(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSH-90-キ
Sフックロングタイプ プラスチック【50個入り】 Sフックロングタイプ プラスチック

Sフックロングタイプ プラスチック PSH-90-キ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円

【特長】・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチック製パーツ。・プラスチックチェイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    Sカン
  • 材質:
    ポリエチレン
  • サイズ(mm):
    A90.0×B16.5×C7.0
  • 線径(mm):
    6
  • 参考使用荷重(kg):
    0.5

型番

PSH-90-キ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PSH-90-キ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Sフックロングタイプ プラスチック 外形図

製品仕様

型番材質表面処理重量
PSH-90-シロポリスチレン0.5kg
PSH-90-キ
PSH-90-アカ

規格表

Sフックロングタイプ プラスチック 規格表

型番リスト

型番
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSH-90-キ

1パック

50個入り

1,980( 2,178円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチック製パーツ。
・プラスチックチェインとの同時使用に最適です。

カタログ

 

Loading...

PSH-90-キで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sフックロングタイプ プラスチックの型番PSH-90-キのページです。
型番PSH-90-キに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sフックロングタイプ プラスチック

Sフックロングタイプ プラスチック

    Sフック アルミニウム

    Sフック アルミニウム

      ニッケル Sカン

      ニッケル Sカン

        カーボーイ ソフトSカン 180

        カーボーイ ソフトSカン 180

          Sフック ファインカラー Sカン

          Sフック ファインカラー Sカン

            Sフック Nタイプ 鉄

            Sフック Nタイプ 鉄

              水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)

              水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)

                アルミ カラビナ

                アルミ カラビナ

                  Sフック 鉄

                  Sフック 鉄

                    メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ハイロジック カーボーイ ニッサチェイン ニッサチェイン 水本機械製作所 水本機械製作所 ニッサチェイン
                    通常価格 1,753円 5,381円 456円 520円 5,262円 4,231円 796円 3,358円 10,000円
                    通常出荷日 5日目~   5日目   3日目   1日目   5日目   5日目   1日目   2日目   4日目  
                    種類 Sカン Sカン Sカン - Sカン Sカン - カラビナ・スナップフック Sカン
                    材質 ポリエチレン A1070W - - SWRM6 SWRM6 - - SWRM6
                    サイズ(mm) A90.0×B16.5×C7.0 A22.6×B11.8×C8.0 - - - - - - -
                    線径(mm) 6 2.3 - - - - - - -
                    参考使用荷重(kg) 0.5 0.8 - - - - - - -

                    Sフックロングタイプ プラスチックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    PSH-90-アカ
                    PSH-90-シロ
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    表面処理

                    1,980円

                    ( 2,178円 )

                    50個入り

                    1パック あり

                    5日目

                    1,753円

                    ( 1,928円 )

                    50個入り

                    1パック あり

                    5日目

                    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました