(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSH60-クロ
Sフック プラスチック Sカン【50個入り】 Sフック プラスチック Sカン

Sフック プラスチック Sカン PSH60-クロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,203円
税込単価
2,423円

プラスチック製のSフック。 【特長】 ・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチック...

詳細情報を確認する

型番

PSH60-クロ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PSH60-クロ の仕様・寸法情報

商品情報

Sフックの特長

Sフックの外観

Sフックの外観

Sフックの寸法図

Sフックの寸法図

品番 品名1,000個
の重量
線径寸法材質カラー
PSH80白色 8mm Sフック4.750kg 8.0mm(A)35.5mm
(B)12.6mm
ポリエチレン 白色、黄色
PSH60白色 6mm Sフック2.350kg6.0mm(A)31.1mm
(B)11.5mm
ポリエチレン白色、黄色、黒色

型番リスト

型番
表面処理
サイズ(mm)
線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSH60-クロ

A31.1×B11.5
6

1パック

50個入り

2,203( 2,423円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック製のSフック。
【特長】
・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチック製パーツ。
【用途】
・プラスチックチェインとの同時使用に最適。

カタログ

 

Loading...

PSH60-クロで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sフック プラスチック Sカンの型番PSH60-クロのページです。
型番PSH60-クロに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sフック プラスチック Sカン

Sフック プラスチック Sカン

    蛍光Sフック プラスチック

    蛍光Sフック プラスチック

      プラスチック Sカン

      プラスチック Sカン

        Sフック Cタイプ 鉄

        Sフック Cタイプ 鉄

          Sフック ファインカラー Sカン

          Sフック ファインカラー Sカン

            水本 ステンレス SカンSAE 全長74mm (1個=1袋)

            水本 ステンレス SカンSAE 全長74mm (1個=1袋)

              スプリングフック(B-1058・ステンレス製)

              スプリングフック(B-1058・ステンレス製)

                Sフック アルミニウム

                Sフック アルミニウム

                  蛍光クイックジョイント プラスチック

                  蛍光クイックジョイント プラスチック

                    Sフック 真ちゅう

                    Sフック 真ちゅう

                      Sフック 鉄

                      Sフック 鉄

                        メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン 八幡ねじ ニッサチェイン ニッサチェイン 水本機械製作所 タキゲン製造 ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                        通常価格 2,203円 2,203円 103円 4,176円 5,262円 504円 1,901円 5,381円 2,203円 23円 10,000円
                        通常出荷日 5日目~   6日目   2日目   5日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   5日目   4日目  
                        種類 Sカン Sカン Sカン Sカン Sカン - スイベル・スナップ Sカン チェーンキャッチ Sカン Sカン
                        材質 ポリエチレン ポリエチレン - SWRM6 SWRM6 - - A1070W ポリエチレン C2700W SWRM6

                        Sフック プラスチック Sカンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 屋外での使用はできますか?
                        A
                        熱や直射日光で劣化するのでお勧めできません。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        PSH60-キ
                        PSH60-シロ
                        PSH80-キ
                        PSH80-シロ
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表面処理 サイズ
                        (mm)
                        線径
                        (mm)

                        2,213円

                        ( 2,434円 )

                        50個入り

                        1パック あり

                        6日目

                        A31.1×B11.56

                        2,203円

                        ( 2,423円 )

                        50個入り

                        1パック あり

                        5日目

                        A31.1×B11.56

                        3,562円

                        ( 3,918円 )

                        50個入り

                        1パック あり

                        6日目

                        A35.5×B12.68

                        3,430円

                        ( 3,773円 )

                        50個入り

                        1パック あり

                        5日目

                        A35.5×B12.68

                        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました