(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sフック 真ちゅう

Sフック 真ちゅう

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23円
税込価格
25円

【特長】・塩分に強くサビにくい特性。・多湿な場所や戸外での使用に適しているパー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    Sカン
  • 材質:
    C2700W
  • 表面処理:
    ニッケル
  • サイズ(mm):
    A22.6×B11.8×C8.0
  • 線径(mm):
    2.3
  • 参考使用荷重(kg):
    1

型番

BSH23-ニッケル 解除

  • CADデータ未対応

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

BSH23-ニッケル

300個

23( 25円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩分に強くサビにくい特性。
・多湿な場所や戸外での使用に適しているパーツです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sフック 真ちゅう

Sフック 真ちゅう

    Sフック ステンレス

    Sフック ステンレス

      Sフック ファインカラー Sカン

      Sフック ファインカラー Sカン

        パーツパック・とくとくパーツ Sフック

        パーツパック・とくとくパーツ Sフック

          Sフック 鉄

          Sフック 鉄

            ステンレス Sカン SAM型

            ステンレス Sカン SAM型

              スプリングフック(B-58・鉄製)

              スプリングフック(B-58・鉄製)

                水本 ステンレス SカンSAE 全長74mm (1個=1袋)

                水本 ステンレス SカンSAE 全長74mm (1個=1袋)

                  Sフック Cタイプ 鉄

                  Sフック Cタイプ 鉄

                    メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン 水本機械製作所 タキゲン製造 水本機械製作所 ニッサチェイン
                    通常価格 23円 17円 5,262円 1,011円 10,000円 702円 165円 504円 4,176円
                    通常出荷日 5日目   1日目~   5日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目  
                    種類 Sカン Sカン Sカン Sカン Sカン Sカン スイベル・スナップ - Sカン
                    材質 C2700W SUS304 SWRM6 ステンレス SWRM6 - - - SWRM6
                    表面処理 ニッケル 電解研磨 - 電解研磨 - - - - ユニクロ
                    サイズ(mm) A22.6×B11.8×C8.0 - - - - - - - -
                    線径(mm) 2.3 - - - - - - - -

                    Sフック 真ちゅうのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト