(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASH23-キン
Sフック アルミニウム【300個入り】 Sフック アルミニウム

Sフック アルミニウム ASH23-キン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,381円
税込単価
5,919円

【特長】・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特長のパーツ。・装飾や手芸などの用途...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    Sカン
  • 材質:
    A1070W
  • サイズ(mm):
    A22.6×B11.8×C8.0
  • 線径(mm):
    2.3
  • 参考使用荷重(kg):
    0.8

型番

ASH23-キン 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ASH23-キン の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASH23-キン

1パック

300個入り

5,381( 5,919円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特長のパーツ。
・装飾や手芸などの用途に適しています。

Loading...

ASH23-キンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sフック アルミニウムの型番ASH23-キンのページです。
型番ASH23-キンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sフック アルミニウム

Sフック アルミニウム

    Sフック ファインカラー Sカン

    Sフック ファインカラー Sカン

      Sフック プラスチック Sカン

      Sフック プラスチック Sカン

        ハングフック ハンモック用 GH-12/GH-16

        ハングフック ハンモック用 GH-12/GH-16

          Sフックロングタイプ プラスチック

          Sフックロングタイプ プラスチック

            蛍光Sフック プラスチック

            蛍光Sフック プラスチック

              Sフック Cタイプ 鉄

              Sフック Cタイプ 鉄

                パーツパック・とくとくパーツ Sフック

                パーツパック・とくとくパーツ Sフック

                  ミニカラビナ 鉄・ステン

                  ミニカラビナ 鉄・ステン

                    スクリュージョイント ファインカラー

                    スクリュージョイント ファインカラー

                      カラビナフック(スタンダード型)

                      カラビナフック(スタンダード型)

                        メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン フジワラ ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン 八幡ねじ ニッサチェイン フジワラ
                        通常価格 5,381円 5,262円 2,203円 2,582円 1,753円 2,203円 4,176円 1,011円 162円 3,760円 633円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   9日目   5日目~   6日目   5日目   4日目   3日目~   5日目   1日目~  
                        種類 Sカン Sカン Sカン カラビナ・スナップフック Sカン Sカン Sカン Sカン カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック
                        材質 A1070W SWRM6 ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン SWRM6 ステンレス - SWRM6 -
                        サイズ(mm) A22.6×B11.8×C8.0 - - - A90.0×B16.5×C7.0 - - - - - -
                        線径(mm) 2.3 - - - 6 - - - - - -
                        参考使用荷重(kg) 0.8 - - - 0.5 - - - - - -

                        Sフック アルミニウムのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        ASH23-ギン
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表面処理

                        5,381円

                        ( 5,919円 )

                        300個入り

                        1パック あり

                        5日目

                        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました