(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sフック 鉄

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
10,000円 ~ 11,400円  特別価格 
税込価格
11,000円 ~ 12,540円  特別価格 

鉄製の一般的なS型フック。【特長】・形状や線径のバリエーションが豊富な吊具。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    Sカン
  • 材質:
    SWRM6

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

形状や線形のバリエーションに富んだ、鉄製の一般的なS型フック

鉄Sフック、ISH48、 ISH40、 ISH30、 ISH23、 ISH20、 ISH16、 ISH12

吊り下げる際、様々な場面に利用されている一般的なS型フック。

使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

専用パーツは、指定の用途にご利用ください

ボールチェーン用パーツおよびアクセサリー用パーツ、ワイヤーロープ用パーツは、それぞれ専用のチェーン・ワイヤーロープと組み合わせてご使用ください。また、指定された用途以外での使い方はしないでください。選択および用途を間違えると、チェーンやワイヤーロープの抜けなどの原因となります。

必要以上の変形を加えないでください

Sフックなど、チェーンから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下する恐れがあります。

金具の取り付けには専用の工具をお使いください

怪我を未然に防ぐためにも、取り付け工具のご使用をおすすめします。また、ワイヤーロープ専用のパーツのオーバルスリーブの加工には専用工具をご使用ください。

錆びる危険のある場所ではステンレス、真ちゅう製品をご使用ください

湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になる場合は、鉄製品を避けて、電解研磨仕上げで耐食性を高めたステンレスや真ちゅう製品をご使用ください。

型番リスト

型番
表面処理
サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クローム
A36.2×B19.0×C12.0
4
6

300個

11,400円

9,500

( 10,450円 )

4日目

クローム
A43.4×B21.8×C14.4
4.8
7

200個

10,000( 11,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄製の一般的なS型フック。
【特長】
・形状や線径のバリエーションが豊富な吊具。
・線径1.2mm、1.6mm、2.0mm、2.3mm、3.0mm、4.0mm、4.8mmのバリエーション。
・表面処理:ユニクロメッキ、代用クロームメッキ(スズコバルト)から選択可能。
【用途】
・吊り下げる際、多くの場所に利用されている。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sフック 鉄

Sフック 鉄

    Sフック ステンレス

    Sフック ステンレス

      Sフック ファインカラー Sカン

      Sフック ファインカラー Sカン

        Sフック 真ちゅう

        Sフック 真ちゅう

          パーツパック・とくとくパーツ Sフック

          パーツパック・とくとくパーツ Sフック

            Sフック Cタイプ 鉄

            Sフック Cタイプ 鉄

              Sフック Nタイプ 鉄

              Sフック Nタイプ 鉄

                ステンレス Sカン SAM型

                ステンレス Sカン SAM型

                  ニッケル Sカン

                  ニッケル Sカン

                    チェイン止め金具(B-1134・ステンレス)

                    チェイン止め金具(B-1134・ステンレス)

                      スプリングフック(B-1058・ステンレス製)

                      スプリングフック(B-1058・ステンレス製)

                        Sフック アルミニウム

                        Sフック アルミニウム

                          メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン 水本機械製作所 ハイロジック タキゲン製造 タキゲン製造 ニッサチェイン
                          通常価格 10,000円 17円 5,262円 23円 1,011円 4,176円 4,231円 702円 456円 431円 1,540円 5,381円
                          通常出荷日 4日目   1日目~   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                          種類 Sカン Sカン Sカン Sカン Sカン Sカン Sカン Sカン Sカン リングキャッチ スイベル・スナップ Sカン
                          材質 SWRM6 SUS304 SWRM6 C2700W ステンレス SWRM6 SWRM6 - - - - A1070W

                          吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました