(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ISH34C-ユニクロ
Sフック Cタイプ 鉄【300~500個入り】 Sフック Cタイプ テツ

Sフック Cタイプ 鉄 ISH34C-ユニクロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,500円 7,963円
税込単価
9,350円 8,759円

【特長】・最も代表的な素材。・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    Sカン
  • 材質:
    SWRM6
  • 表面処理:
    ユニクロ

型番

ISH34C-ユニクロ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ISH34C-ユニクロ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISH34C-ユニクロ

A19.8×B9.0×C9.0
3.4
6

1パック

500個入り

8,500円

7,963

( 8,759円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も代表的な素材。
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求しています。

Loading...

ISH34C-ユニクロで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sフック Cタイプ 鉄の型番ISH34C-ユニクロのページです。
型番ISH34C-ユニクロに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sフック Cタイプ 鉄

Sフック Cタイプ 鉄

    Sフック Nタイプ 鉄

    Sフック Nタイプ 鉄

      ヒル釘 鉄

      ヒル釘 鉄

        リング 鉄

        リング 鉄

          Dリング 鉄

          Dリング 鉄

            ディスプレイフック 鉄

            ディスプレイフック 鉄

              回転カン 鉄 ニッケル

              回転カン 鉄 ニッケル

                ビラカン 鉄

                ビラカン 鉄

                  パーツパック Sフック 鉄

                  パーツパック Sフック 鉄

                    ダブルリング(二重リング) 鉄

                    ダブルリング(二重リング) 鉄

                      Sフック ファインカラー Sカン

                      Sフック ファインカラー Sカン

                        Sフック アルミニウム

                        Sフック アルミニウム

                          スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄

                          スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 4,176円 4,231円 3,228円 2,500円 4,213円 3,200円 83円 14円 192円 6,250円 5,262円 5,381円 12,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   4日目   1日目~   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
                            種類 Sカン Sカン フック リング リング 吊りカン スイベル ビラカン Sカン リング Sカン Sカン リングキャッチ
                            材質 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 - SWRM6・SPCC SWRM6 SWRH62A SWRM6 A1070W SWRM6
                            表面処理 ユニクロ ユニクロ ユニクロ - ユニクロ ユニクロ ニッケル ニッケル ユニクロ ニッケル - - ユニクロ

                            Sフック Cタイプ 鉄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ISH25C-ユニクロ
                            ISH40C-ユニクロ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            参考使用荷重
                            (kg)

                            4,176円

                            ( 4,594円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            A13.0×B5.0×C5.02.53

                            6,900円

                            ( 7,590円 )

                            300個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            A29.0×B12.0×C12.047

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました