(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBE-FS1-15S-G
ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間) サニタリーバタフライバルブCBE(ショート)

ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間) CBE-FS1-15S-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,644円
税込単価
27,108円

【特長】・構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。・グリップ...

詳細情報を確認する

型番

CBE-FS1-15S-G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CBE-FS1-15S-G の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

製品仕様

サイズ1S1.5S2S
材質ステンレス304
EPDM
ステンレス316L
EPDM

寸法図

グリップハンドル

グリップハンドル

プルハンドル

プルハンドル

グリップハンドル
サイズ1S1.5S2S
L808080
H9093103
W170170170

EPDMの特性

 EPDM
最高使用温度100℃
耐候
耐酸・アルカリ
耐油
耐摩耗
引裂き強さ
  • ※ この表および数値はあくまでもバタフライバルブのシートリングに使用する場合の目安です。

開発秘話

 

従来弊社ではサニタリーバタフライバルブは押してハンドルを動かすCBSタイプのみを販売していました。しかし、押してハンドルを動かすことは配管にストレスがかかるというお客様からのニーズに応えるべく、ハンドル形状をグリップタイプ、プルタイプ、さらに面間をショート面間タイプ(CBE)、ロング面間タイプ(CBA)を開発・販売いたしました。様々なバリエーションを揃え、様々な使用条件にも対応できるようにさせていただいております。

型番リスト

型番
呼び径
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBE-FS1-15S-G

1.5S
SUS304
10

1個

24,644( 27,108円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。
・グリップ式のハンドルは、全閉から全開まで5段階(18°刻み)の開度調節が可能です。
・シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。
・シートは食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合。
・非常に軽量でコンパクト。
・ハンドル形状はグリップ式(標準)とプル式の二種類があります。
・プル式:全閉から全開まで3段階の開度調節が可能です。
【用途】
・サニタリー仕様の為、食品や医薬品等の配管ラインや機器装置での使用に最適。

カタログ

 

Loading...

CBE-FS1-15S-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)の型番CBE-FS1-15S-Gのページです。
型番CBE-FS1-15S-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

    ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ

    ステンレス バルブ CBS サニタリーバタフライバルブ

      分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)

      分割式サニタリーバタフライバルブ(CBED)

        ステンレス バルブ CBS-C×F アダプタ付サニタリーバタフライバルブ

        ステンレス バルブ CBS-C×F アダプタ付サニタリーバタフライバルブ

          手動2方ボールバルブ

          手動2方ボールバルブ

            サンプルコック

            サンプルコック

              サニタリーボールバルブ(CSS)

              サニタリーボールバルブ(CSS)

                エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

                エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

                  ステンレス バルブ CSM サニタリーミニボールバルブ

                  ステンレス バルブ CSM サニタリーミニボールバルブ

                    エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

                    エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

                      チャッキバルブ

                      チャッキバルブ

                        メーカー コンサス コンサス コンサス コンサス 大阪サニタリー 大阪サニタリー コンサス 大阪サニタリー コンサス 大阪サニタリー 大阪サニタリー
                        通常価格 24,644円 27,061円 52,133円 36,765円 42,480円 23,600円 41,916円 134,048円 26,774円 84,960円 32,107円
                        通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   11日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   5日目~   16日目   16日目  
                        種類 バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ ボール サンプル ボール バタフライ ボール バタフライ チャッキ
                        使用流体 水 / 空気 - 水 / 空気 - - - -
                        駆動種類 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 エアー駆動 手動 エアー駆動 その他
                        シール材質 EPDM シリコン EPDM シリコン PTFE - PTFE - PTFE - -
                        ボールバルブ種類 2方 - 2方 - 2方 2方 2方 2方 2方 2方 2方

                        ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        バルブとして利用
                        評価 4.0満足度:4.02020/03/24
                        新設したタンクの洗浄用、排出用のバルブとして使用しています。この商品を選んだ理由は、コストパフォーマンスが良いからです。ミスミはラインナップが豊富なので購入しました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 他のハンドルタイプはありますか。
                        A
                        ハンドルをプルハンドルに交換可能です。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CBE-FS1-10S-G
                        CBE-FS3-10S-G
                        CBE-FS3-15S-G
                        CBE-FS3-20S-G
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?呼び径 材質

                        24,644円

                        ( 27,108円 )
                        1個 -

                        5日目

                        101SSUS304

                        28,357円

                        ( 31,193円 )
                        1個 -

                        5日目

                        101SSUS316L

                        28,357円

                        ( 31,193円 )
                        1個 -

                        5日目

                        101.5SSUS316L

                        34,072円

                        ( 37,479円 )
                        1個 -

                        5日目

                        102SSUS316L

                        サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました