(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー

ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,009円 ~ 7,158円
税込価格
7,710円 ~ 7,874円

マンテルのピッチが大きいチェイン。 【特長】 ・マンテルのピッチが大きなタイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    SWRM6
  • 長さ:
    15m
  • 商品サイズ(mm):
    A13.2×B6.4
  • 線径(mm):
    2.6
  • 参考使用荷重(kg):
    60

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー 外形図

製品仕様

型番材質表面処理線径標準寸法破断荷重試験荷重参考使用荷重リール寸法リール重量重量
R-IM126ESWRM62.6mmA13.2×B6.4mm200.0kg100.0kg60.0kg120φ×120mm117g136.0g/m

型番リスト

型番
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

7,009( 7,710円 )

5日目

1個

7,009( 7,710円 )

5日目

1個

7,158( 7,874円 )

5日目

1個

7,009( 7,710円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マンテルのピッチが大きいチェイン。
【特長】
・マンテルのピッチが大きなタイプ。
・パーツとの組合せが容易。
・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。
・強さと美しさを両立させたタイプ。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー

ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー

    ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー

    ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー

      ショートマンテル ファインカラー

      ショートマンテル ファインカラー

        ワイドマンテル ファインカラー

        ワイドマンテル ファインカラー

          ワイドマンテル リール巻チェーン 鉄

          ワイドマンテル リール巻チェーン 鉄

            ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー

            ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー

              ライト リール巻チェイン ファインカラー

              ライト リール巻チェイン ファインカラー

                ワイドマンテル 鉄

                ワイドマンテル 鉄

                  ヘビーリンク ファインカラー

                  ヘビーリンク ファインカラー

                    フリクションショートマンテル アルミニウム

                    フリクションショートマンテル アルミニウム

                      カットチェイン ファインカラー

                      カットチェイン ファインカラー

                        フリクションショートマンテル リール巻チェイン 鉄

                        フリクションショートマンテル リール巻チェイン 鉄

                          ショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう

                          ショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 7,009円 5,024円 4,474円 6,230円 4,399円 19,340円 4,543円 6,875円 17,251円 7,786円 1,135円 7,955円 7,132円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目   5日目   4日目~   4日目   5日目   5日目  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 A1070W スチール SWRM6 C2700W
                            長さ 15m 15m 15m 15m - - 15m 30m - 30m - - -
                            商品サイズ(mm) A13.2×B6.4 A5.6×B2.6 A5.6×B2.6 A13.2×B6.4 - - A19.3×B5.8×C4.7 - - - W:90・H:170・D:10 - -
                            線径(mm) 2.6 1.6 1.6 2.6 - - 1.3 - - - - - -

                            ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 寸法カットは可能ですか?
                            A
                            寸法、ロットによって製作可能か判断します。

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました