(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドマンテル ステンレス

ワイドマンテル ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
18,293円 ~ 28,170円
税込価格
20,122円 ~ 30,987円

【特長】・マンテルのピッチが大きなもの。・パーツと組合わせが容易。・電解研磨仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    電解研磨
  • 長さ:
    30m

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

特長

ワイドマンテル ステンレス:関連画像

SM132

ワイドマンテル ステンレス:関連画像

SM126

ワイドマンテル ステンレス:関連画像

SM123

ワイドマンテル ステンレス:関連画像

SM120

寸法

ワイドマンテル ステンレス:関連画像

寸法図

品番 標準寸法 重量 破断荷重 試験荷重
SM132 A16.0×B8.0mm 209.0g/m 665.0kg 154.0kg
SM126 A13.2×B6.4mm 136.0g/m 378.0kg 100.0kg
SM123 A11.7×B6.0mm 110.0g/m 360.0kg 80.0kg
SM120 A10.0×B5.2mm 82.0g/m 267.0kg 60.0kg

 

ステンレス

 

  • 合金鋼の一種。約13%以上のクロムを含むものをステンレスと呼び、サビに強いことと独特の光沢が特長。
  • ニッサチェインでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建築金物に用いられるSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用。

 

電解研磨

 

  • 電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理。
  • 耐蝕性では他の追随を許さない優れた処理。
  • ステンレス製品に施される。

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A10.0×B5.2
2
60

1個

18,293( 20,122円 )

5日目

A11.7×B6.0
2.3
80

1個

18,535( 20,389円 )

1日目

A13.2×B6.4
2.6
100

1個

21,499( 23,649円 )

1日目

A16.0×B8.0
3.2
150.0

1個

28,170( 30,987円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンテルのピッチが大きなもの。
・パーツと組合わせが容易。
・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。
【用途】
・サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なチェイン。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドマンテル ステンレス

ワイドマンテル ステンレス

    ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス

    ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス

      ショートマンテル ステンレス

      ショートマンテル ステンレス

        ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス

        ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス

          リンクCタイプ ステンレス

          リンクCタイプ ステンレス

            ダブルジャック ステンレス

            ダブルジャック ステンレス

              マンテル ステンレス

              マンテル ステンレス

                リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス

                リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス

                  ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス

                  ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス

                    ビクター チェイン ステンレス

                    ビクター チェイン ステンレス

                      マンテル リール巻チェイン ステンレス

                      マンテル リール巻チェイン ステンレス

                        ステンレスカットチェーン

                        ステンレスカットチェーン

                          シングルジャック ステンレス

                          シングルジャック ステンレス

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン トラスコ中山 ニッサチェイン
                            通常価格 18,293円 9,704円 12,456円 7,426円 7,012円 14,051円 10,902円 6,186円 7,403円 10,122円 6,466円 1,309円 11,401円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目~   5日目   1日目~   5日目   1日目~   4日目   5日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 ステンレス(SUS304) SUS304
                            表面処理 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 - 電解研磨
                            長さ 30m 15m 30m - 30m 30m 30m 15m 15m 30m - - 30m

                            ワイドマンテル ステンレスのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            物を引っ張るのに使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/25
                            物を引っ張るのに使用しています。ステンレス製で長い販売単位の商品が欲しかったのでこれを選びました。使っていて気になる所も特にありません。価格がもう少し安ければと思います。ネットでいろいろ比較して一番安かった、ミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました