(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラダー リール巻チェイン ステンレス

ラダー リール巻チェイン ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,582円 19,423円
税込単価
23,740円 21,365円

二重チェインの一種。【特長】・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。・チェイン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    電解研磨
  • 長さ:
    10m

型番

R-SR220-ステンレス 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ラダー リール巻チェイン

ラダー リール巻チェイン ステンレス:関連画像

R-SR220

品番 リール寸法 リール重量 重量
R-SR220 120φ×120mm 117g 140.0g/m
R-SR216 120φ×80mm 100g 80.0g/m
R-SR212 120φ×80mm 100g 50.0g/m
R-SR209 120φ×40mm 75g 28.0g/m

 

ステンレス

 

  • 合金鋼の一種。約13%以上のクロムを含むものをステンレスと呼び、サビに強いことと独特の光沢が特長。
  • ニッサチェインでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建築金物に用いられるSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用。

 

電解研磨

 

  • 電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理。
  • 耐蝕性では他の追随を許さない優れた処理。
  • ステンレス製品に施される。

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-SR220-ステンレス

A9.5×B11.0×C6.1
2
45

1個

21,582円

19,423

( 21,365円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二重チェインの一種。
【特長】
・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【特長】
・歯車にかみ合うため、伝動用として使われている。

カタログ

 

R-SR220-ステンレスで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラダー リール巻チェイン ステンレスの型番R-SR220-ステンレスのページです。
型番R-SR220-ステンレスに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラダー リール巻チェイン ステンレス

ラダー リール巻チェイン ステンレス

    二重 リール巻チェーン ステンレス

    二重 リール巻チェーン ステンレス

      ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス

      ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス

        マンテル リール巻チェイン ステンレス

        マンテル リール巻チェイン ステンレス

          雑用チェーン

          雑用チェーン

            シングルジャック リール巻チェイン ステンレス

            シングルジャック リール巻チェイン ステンレス

              ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス

              ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス

                ビクター リール巻チェイン ステンレス

                ビクター リール巻チェイン ステンレス

                  ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス

                  ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス

                    リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー

                    リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー

                      リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス

                      リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス

                        ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー

                        ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー

                          ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅう

                          ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅう

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン フジワラ ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 21,582円 6,300円 7,403円 6,466円 9,129円 6,146円 9,704円 6,244円 7,426円 4,328円 6,186円 19,340円 15,443円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目~   3日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   4日目   5日目   5日目  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SWRM6 SUS304 SWRM6 C2700W
                            表面処理 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 - 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 - 電解研磨 - キリンス
                            長さ 10m - 15m - - 15m 15m - - 15m 15m - 15m

                            ラダー リール巻チェイン ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました