(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R-IW2055-ユニクロ
ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄 ユニクロヘビーリンク リールマキチェイン テツ

ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄 R-IW2055-ユニクロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,932円
税込単価
20,825円

鉄製の線径の大きな溶接付のチェーン。【特長】・形状や線径のバリエーションが豊富...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    SWRM6
  • 表面処理:
    ユニクロ
  • 長さ:
    30m

型番

R-IW2055-ユニクロ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

R-IW2055-ユニクロ の仕様・寸法情報

商品情報

鉄製の線径の大きなチェーンを、もつれにくく引き出しやすく、リール巻にした製品

鉄ヘビーリンク リール巻 ユニクロ

R-IW48

表面をユニクロメッキで処理した、駐車場や公園で多く使用されている鉄製のチェーン。
強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求した製品。

使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

1本吊り、2本吊り参考図と1本の参考荷重

急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。
2本のチェーンで物を支える場合は、1本ずつ均等に荷重をかけるようにしてください。
1点より角度をつけて吊る場合、角度が大きくなるほど数値は下がります。
参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

傷やワイヤー末端のほつれは強度を弱めます

傷ついたチェーンやワイヤーロープ、折れたワイヤーロープ、変形した金具などはご使用にならないでください。また、ワイヤーロープの末端処理はていねいに行うようにしてください。

ねじって使用しないでください

チェーン・ワイヤーロープのねじれは、製品の寿命を短くします。ご使用前にねじれを取り除いてください。

角に直接あてないでください

チェーンやワイヤーロープを荷物などの角に直接当てると、ゆがみや損傷の原因になります。角とチェーン・ワイヤーロープの間に添えるものを入れて、使用してください。

錆びる危険のある場所ではステンレスチェーン、真ちゅうチェーン等をご使用ください

一般のチェーンも防錆加工を施していますが、湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になると、腐食する危険性がありますので、電解研磨で耐食性を高めたステンレスチェーン、または真ちゅうチェーンをご利用ください。

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-IW2055-ユニクロ

A30.0×B9.0
5.5
200

1個

18,932( 20,825円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄製の線径の大きな溶接付のチェーン。
【特長】
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・もつれにくく、引き出しやすいリール巻タイプ。
・線径3.0mm、4.0mm、4.8mm、5.5mmのバリエーション。
・表面処理: ユニクロメッキ。
【用途】
・駐車場や、公園、歩道の間仕切りとして多く利用されている。

カタログ

 

R-IW2055-ユニクロで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄の型番R-IW2055-ユニクロのページです。
型番R-IW2055-ユニクロに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

    ヘビーリンク リール巻チェイン ステンレス

    ヘビーリンク リール巻チェイン ステンレス

      ヘビーリンク ステンレス

      ヘビーリンク ステンレス

        ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

        ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

          ヘビーリンク 鉄

          ヘビーリンク 鉄

            ワイドマンテル リール巻チェーン 鉄

            ワイドマンテル リール巻チェーン 鉄

              マンテル リール巻チェイン 鉄

              マンテル リール巻チェイン 鉄

                リンク リール巻チェイン プラスチック

                リンク リール巻チェイン プラスチック

                  リンクCタイプチェイン 鉄

                  リンクCタイプチェイン 鉄

                    ワイドマンテル 鉄

                    ワイドマンテル 鉄

                      ユニクロヘビーリンク 鉄

                      ユニクロヘビーリンク 鉄

                        ビクター 鉄

                        ビクター 鉄

                          マンテル 鉄

                          マンテル 鉄

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 8,534円 8,156円 14,520円 9,424円 5,370円 4,399円 6,599円 3,804円 5,595円 6,875円 6,335円 3,244円 5,740円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   4日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 SWRM6 ステンレス ステンレス SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 ポリエチレン SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6
                            表面処理 ユニクロ - 研磨 - - - - - - - ユニクロ - -
                            長さ 30m - 30m - - - - - 30m 30m 30m 30m 30m

                            ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-IW2030-ユニクロ
                            R-IW2040-ユニクロ
                            R-IW2048-ユニクロ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品サイズ
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            参考使用荷重
                            (kg)

                            8,534円

                            ( 9,387円 )
                            1個 -

                            1日目

                            A21.0×B5.0350

                            10,268円

                            ( 11,295円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            A24.0×B6.04100

                            14,758円

                            ( 16,234円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            A27.0×B7.04.8150.0

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました