(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R-SM30-ステンレス
マンテル リール巻チェイン ステンレス マンテル リールマキチェイン ステンレス

マンテル リール巻チェイン ステンレス R-SM30-ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,947円
税込単価
18,642円

チェインのリンクを90度ひねって、美しい仕上がり。【特長】・電解研磨仕上げを施...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    電解研磨

型番

R-SM30-ステンレス 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

R-SM30-ステンレス の仕様・寸法情報

商品情報

マンテル リール巻チェインステンレス

マンテル リール巻チェイン ステンレス:関連画像

R-SM30

品番 リール寸法 リール重量 重量
R-SM30 120φ×120mm 117g 182.0g/m
R-SM25 120φ×120mm 117g 132.0g/m
R-SM20 120φ×80mm 100g 82.0g/m
R-SM16L 120φ×80mm 100g 44.0g/m
R-SM12L 120φ×40mm 75g 36.0g/m

 

ステンレス

 

  • 合金鋼の一種。約13%以上のクロムを含むものをステンレスと呼び、サビに強いことと独特の光沢が特長。
  • ニッサチェインでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建築金物に用いられるSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用。

 

電解研磨

 

  • 電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理。
  • 耐蝕性では他の追随を許さない優れた処理。
  • ステンレス製品に施される。

型番リスト

型番
長さ
商品サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-SM30-ステンレス

15m
A12.5×B5.5
3
130.0

1個

16,947( 18,642円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チェインのリンクを90度ひねって、美しい仕上がり。
【特長】
・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なチェイン。

カタログ

 

R-SM30-ステンレスで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンテル リール巻チェイン ステンレスの型番R-SM30-ステンレスのページです。
型番R-SM30-ステンレスに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マンテル リール巻チェイン ステンレス

マンテル リール巻チェイン ステンレス

    シングルジャック リール巻チェイン ステンレス

    シングルジャック リール巻チェイン ステンレス

      マンテル ステンレス

      マンテル ステンレス

        マンテル リール巻チェイン 真ちゅう

        マンテル リール巻チェイン 真ちゅう

          ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス

          ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス

            シングルジャック ステンレス

            シングルジャック ステンレス

              ビクター リール巻チェイン ステンレス

              ビクター リール巻チェイン ステンレス

                ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス

                ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス

                  二重 リール巻チェーン ステンレス

                  二重 リール巻チェーン ステンレス

                    ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス

                    ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス

                      リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス

                      リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス

                        フリクションショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう

                        フリクションショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう

                          三つ組 チェーン ステンレス

                          三つ組 チェーン ステンレス

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 6,466円 6,146円 10,902円 11,033円 7,426円 11,401円 6,244円 9,704円 6,300円 7,403円 6,186円 18,082円 7,688円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 C2700W SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 C2700W SUS304
                            表面処理 電解研磨 電解研磨 電解研磨 キリンス 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 キリンス 電解研磨

                            マンテル リール巻チェイン ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-SM12L-ステンレス
                            R-SM16L-ステンレス
                            R-SM20-ステンレス
                            R-SM25-ステンレス
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ 商品サイズ
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            参考使用荷重
                            (kg)

                            11,903円

                            ( 13,093円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            30mA5.5×B2.11.225

                            6,466円

                            ( 7,113円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            15mA8.5×B2.51.640.0

                            9,536円

                            ( 10,490円 )
                            1個 -

                            9日目

                            15mA8.7×B3.4260

                            14,488円

                            ( 15,937円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15mA9.6×B4.42.5100

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました