(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マンテル リール巻チェイン 真ちゅう

マンテル リール巻チェイン 真ちゅう

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,033円
税込単価
12,136円

チェインのリンクを90度ひねって、美しい仕上がり。【特長】・塩分に強くサビにく...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    C2700W
  • 表面処理:
    キリンス
  • 長さ:
    15m
  • 商品サイズ(mm):
    A8.9×B3.4
  • 線径(mm):
    2
  • 参考使用荷重(kg):
    50

型番

R-BM20-キリンス 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マンテル リール巻チェイン

マンテル リール巻チェイン 真ちゅう:関連画像

R-BM20

品番 リール寸法 リール重量 重量
R-BM20 120φ×80mm 100g 88.0g/m

真ちゅう

  • 銅と亜鉛の合金を一般的に真ちゅうと呼ぶ。
  • C2700WやC2680Rを製品に使用。
  • 真ちゅうは加工性がよく美しい金色をしているためアクセサリーなどに用いられる。
  • 塩分に強くサビにくいため、多湿な場所や屋外に適している。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-BM20-キリンス

1個

11,033( 12,136円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チェインのリンクを90度ひねって、美しい仕上がり。
【特長】
・塩分に強くサビにくいチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・多湿な場所や戸外での使用に適しているチェイン。

カタログ

 

R-BM20-キリンスで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンテル リール巻チェイン 真ちゅうの型番R-BM20-キリンスのページです。
型番R-BM20-キリンスに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マンテル リール巻チェイン 真ちゅう

マンテル リール巻チェイン 真ちゅう

    三つ組 リール巻チェーン ファインカラー

    三つ組 リール巻チェーン ファインカラー

      ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー

      ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー

        シングルジャック リール巻チェイン ステンレス

        シングルジャック リール巻チェイン ステンレス

          ショートマンテル リール巻チェイン 鉄

          ショートマンテル リール巻チェイン 鉄

            マンテル リール巻チェイン 鉄

            マンテル リール巻チェイン 鉄

              ビクター リール巻チェイン ステンレス

              ビクター リール巻チェイン ステンレス

                リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス

                リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス

                  ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス

                  ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス

                    蛍光リンク リール巻チェイン プラスチック

                    蛍光リンク リール巻チェイン プラスチック

                      6.0mmx プラスチックチェーン

                      6.0mmx プラスチックチェーン

                        ステンレス セーフティーチェーン

                        ステンレス セーフティーチェーン

                          ステンレス セーフティーミニチェーン

                          ステンレス セーフティーミニチェーン

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン エスコ 水本機械製作所 水本機械製作所
                            通常価格 11,033円 5,136円 5,024円 6,146円 3,980円 6,599円 6,244円 6,186円 9,704円 7,702円 14,300円 9,126円 1,266円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   4日目   5日目   4日目   5日目   6日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 C2700W SWRM6 SWRM6 SUS304 SWRM6 SWRM6 SUS304 SUS304 SUS304 ポリエチレン 樹脂 SUS304 SUS304
                            表面処理 キリンス - - 電解研磨 - - 電解研磨 電解研磨 電解研磨 - - -
                            長さ 15m 15m 15m 15m - - - 15m 15m - - - -
                            商品サイズ(mm) A8.9×B3.4 A15.0×B5.0 A5.6×B2.6 - - - - - - - - - -

                            マンテル リール巻チェイン 真ちゅうのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました