(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AM22-アオ
マンテル アルミニウム マンテル アルミニウム

マンテル アルミニウム AM22-アオ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,016円 8,731円
税込単価
9,918円 9,604円

【特長】・チェインのリンクを90度ひねって、美しい仕上げました。・軽量性と鮮や...

詳細情報を確認する

型番

AM22-アオ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AM22-アオ の仕様・寸法情報

商品情報

チェインアルミニウム マンテル

マンテル アルミニウム:関連画像

AM25

マンテル アルミニウム:関連画像

AM22

マンテル アルミニウム:関連画像

寸法図

品番 標準寸法 重量 破断荷重 材質 表面処理
AM25 A10.0×B4.0mm 47.0g/m 16.0kg A1070W
AM22 A8.8×B3.5mm 34.0g/m 13.0kg A1070W

アルミニウム

  • 軽くて(比重2.7、鉄の1/3)やわらかいため、切断・曲げなどの加工がしやすいのが特徴。
  • カラーバリエーションが豊富で装飾やホビーなどにも最適。
  • 強度が弱いため、吊り下げには注意が必要。

アルマイト

  • アルミニウムの表面処理。
  • 電気化学的に金属表面に小さな孔をあけ、染料を浸透させた後、封孔処理したもの。

型番リスト

型番
表面処理
商品サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM22-アオ

A8.8×B3.5
2.2
4.0

1個

9,016円

8,731

( 9,604円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェインのリンクを90度ひねって、美しい仕上げました。
・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特長のチェインです。
【用途】
・装飾や手芸などの用途に適している。

カタログ

 

AM22-アオで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンテル アルミニウムの型番AM22-アオのページです。
型番AM22-アオに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マンテル アルミニウム

マンテル アルミニウム

    フリクションショートマンテル 真ちゅう

    フリクションショートマンテル 真ちゅう

      ショートマンテル 真ちゅう

      ショートマンテル 真ちゅう

        マンテル ステンレス

        マンテル ステンレス

          ワイドマンテル ステンレス

          ワイドマンテル ステンレス

            フリクションショートマンテル アルミニウム

            フリクションショートマンテル アルミニウム

              フリクションショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう

              フリクションショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう

                マンテル 鉄

                マンテル 鉄

                  ワイドマンテル 鉄

                  ワイドマンテル 鉄

                    フリクションマンテル 鉄

                    フリクションマンテル 鉄

                      マンテル 真ちゅう

                      マンテル 真ちゅう

                        フリクションマンテル リール巻チェイン 鉄

                        フリクションマンテル リール巻チェイン 鉄

                          ショートマンテル ファインカラー

                          ショートマンテル ファインカラー

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 8,826円 38,445円 5,569円 10,902円 18,293円 7,786円 18,082円 5,740円 6,875円 20,265円 21,347円 10,642円 4,474円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目~   4日目~   5日目   5日目~   4日目   5日目   1日目   5日目   5日目  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 A1070W C2700W C2700W SUS304 SUS304 A1070W C2700W SWRM6 SWRM6 SWRM6 C2700W SWRM6 SWRM6
                            長さ 30m 30m 30m 30m 30m 30m - 30m 30m 30m 30m 15m 15m

                            マンテル アルミニウムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AM22-キン
                            AM22-ギン
                            AM25-キン
                            AM25-ギン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表面処理 商品サイズ
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            参考使用荷重
                            (kg)

                            8,826円

                            ( 9,709円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            A8.8×B3.52.24.0

                            9,016円

                            ( 9,918円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            A8.8×B3.52.24.0

                            10,122円

                            ( 11,134円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            A10.0×B4.02.55.0

                            10,122円

                            ( 11,134円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            A10.0×B4.02.55.0

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました