(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R-IW30-クローム
ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄 ヘビーリンク リールマキチェイン テツ

ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄 R-IW30-クローム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,740円
税込単価
19,514円

鉄(SWRM6)製の線径の大きな溶接付けのチェーンです。【特長】・線径は3.0...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 溶接付けチェーンのため、チェーンを短くする際は、クリッパーなどの工具でリングを切断する必要があります。
  • チェーンをつなぎ合わせる際は、リングキャッチを使用してください。

型番

R-IW30-クローム 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

R-IW30-クローム の仕様・寸法情報

商品情報

チェーンが絡まりにくく取り出しやすい、鉄製のヘビーリンク リール巻チェイン

ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

R-IW48

リールに巻かれているため、絡まる心配もなく、取り出しやすい鉄製のチェーン。
強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求した製品。

使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

1本吊り、2本吊り参考図と1本の参考荷重

急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。
2本のチェーンで物を支える場合は、1本ずつ均等に荷重をかけるようにしてください。
1点より角度をつけて吊る場合、角度が大きくなるほど数値は下がります。
参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

傷やワイヤー末端のほつれは強度を弱めます

傷ついたチェーンやワイヤーロープ、折れたワイヤーロープ、変形した金具などはご使用にならないでください。また、ワイヤーロープの末端処理はていねいに行うようにしてください。

ねじって使用しないでください

チェーン・ワイヤーロープのねじれは、製品の寿命を短くします。ご使用前にねじれを取り除いてください。

角に直接あてないでください

チェーンやワイヤーロープを荷物などの角に直接当てると、ゆがみや損傷の原因になります。角とチェーン・ワイヤーロープの間に添えるものを入れて、使用してください。

錆びる危険のある場所ではステンレスチェーン、真ちゅうチェーン等をご使用ください

一般のチェーンも防錆加工を施していますが、湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になると、腐食する危険性がありますので、電解研磨で耐食性を高めたステンレスチェーン、または真ちゅうチェーンをご利用ください。

型番リスト

型番
表面処理
長さ
商品サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-IW30-クローム

クローム
30m
A21.0×B5.0
3
50

1個

17,740( 19,514円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄(SWRM6)製の線径の大きな溶接付けのチェーンです。
【特長】
・線径は3.0mm、4.0mm、4.8mm、5.5mm、6.5mm、7.3mm、8.3mmのバリエーション。
・リールに巻かれているため、チェーンが絡まりにくく、引き出しやすい。
【仕様】
・ユニクロメッキ:線径3.0mm、4.0mm、4.8mm、5.5mm、6.5mm、7.5mm、8.5mm
・代用クロームメッキ(錫、コバルト):線径3.0mm、4.0mm、4.8mm、5.5mm
・溶接付

(i)ご注意

  • 溶接付けチェーンのため、チェーンを短くする際は、クリッパーなどの工具でリングを切断する必要があります。
  • チェーンをつなぎ合わせる際は、リングキャッチを使用してください。

カタログ

 

R-IW30-クロームで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄の型番R-IW30-クロームのページです。
型番R-IW30-クロームに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

    ヘビーリンク 鉄

    ヘビーリンク 鉄

      ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

      ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

        ヘビーリンク リール巻チェイン ステンレス

        ヘビーリンク リール巻チェイン ステンレス

          雑用チェーン

          雑用チェーン

            ヘビーリンク ステンレス

            ヘビーリンク ステンレス

              ワイドマンテル 鉄

              ワイドマンテル 鉄

                ユニクロヘビーリンク 鉄

                ユニクロヘビーリンク 鉄

                  メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン フジワラ ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                  通常価格 9,424円 5,370円 8,534円 8,156円 9,129円 14,520円 6,875円 6,335円
                  通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   5日目   3日目~   4日目~   4日目   1日目~  
                  特性・用途 該当なし - - - - - - -
                  種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                  材質 SWRM6 SWRM6 SWRM6 ステンレス ステンレス SWRM6 SWRM6
                  洗浄方法 洗浄無し - - - - - - -

                  ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  R-IW30-ユニクロ
                  R-IW40-クローム
                  R-IW40-ユニクロ
                  R-IW48-クローム
                  R-IW55-クローム
                  R-IW55-ユニクロ
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  表面処理 長さ 商品サイズ
                  (mm)
                  線径
                  (mm)
                  参考使用荷重
                  (kg)

                  9,424円

                  ( 10,366円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ユニクロ30mA21.0×B5.0350

                  24,222円

                  ( 26,644円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  クローム30mA24.0×B6.04100

                  10,938円

                  ( 12,032円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ユニクロ30mA24.0×B6.04100

                  18,422円

                  ( 20,264円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  クローム15mA27.0×B7.04.8150.0

                  23,198円

                  ( 25,518円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  クローム15mA30.0×B9.05.5200

                  17,335円

                  ( 19,069円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ユニクロ30mA30.0×B9.05.5200

                  チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました