(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリクションマンテル リール巻チェイン 鉄

フリクションマンテル リール巻チェイン 鉄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,642円 ~ 12,799円
税込価格
11,706円 ~ 14,079円

マンテルを面取りしたチェイン。【特長】・フラットな形状と光の反射が美しいタイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    SWRM6
  • 表面処理:
    クローム
  • 長さ:
    15m

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

フリクションマンテル リール巻チェイン 鉄 外形図

製品仕様

型番材質表面処理線径標準寸法破断荷重試験荷重参考使用荷重リール寸法リール重量重量
R-IM34FSWRM6クローム3.4mmA14.5×B5.5mm346.0kg100.0kg100.0kg200φ×80mm250g218.0g/m
R-IM30FSWRM6クローム3.0mmA12.0×B5.0mm270.0kg135.0kg90.0kg120φ×120mm117g178.0g/m

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A12.0×B5.0
3
90.0

1個

10,642( 11,706円 )

5日目

A14.5×B5.5
3.4
100

1個

12,799( 14,079円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マンテルを面取りしたチェイン。
【特長】
・フラットな形状と光の反射が美しいタイプ。
・丹念な表面処理で、美しさも追求。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取り。
【用途】
・装飾に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリクションマンテル リール巻チェイン 鉄

フリクションマンテル リール巻チェイン 鉄

    フリクションマンテル 鉄

    フリクションマンテル 鉄

      マンテル 鉄

      マンテル 鉄

        ワイドマンテル 鉄

        ワイドマンテル 鉄

          マンテル ステンレス

          マンテル ステンレス

            ワイドマンテル ステンレス

            ワイドマンテル ステンレス

              ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス

              ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス

                フリクションショートマンテル リール巻チェイン 鉄

                フリクションショートマンテル リール巻チェイン 鉄

                  カットマンテルチェーン

                  カットマンテルチェーン

                    ショートマンテル ステンレス

                    ショートマンテル ステンレス

                      マンテル 真ちゅう

                      マンテル 真ちゅう

                        サッシュ リール巻チェイン 鉄

                        サッシュ リール巻チェイン 鉄

                          チェインコレクション

                          チェインコレクション

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン フジワラ ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 10,642円 20,265円 5,740円 6,875円 10,902円 18,293円 7,426円 7,955円 1,573円 12,456円 21,347円 4,236円 376円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目   3日目~   1日目~   1日目   4日目~   4日目  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SUS304 SUS304 SUS304 SWRM6 SUS304 SUS304 C2700W SPCC -
                            表面処理 クローム クローム - - 電解研磨 電解研磨 電解研磨 クローム - 電解研磨 キリンス ユニクロ -
                            長さ 15m 30m 30m 30m 30m 30m - - - 30m 30m 15m -

                            フリクションマンテル リール巻チェイン 鉄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました