(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS32F-キリンス
フリクションショートマンテル 真ちゅう フリクションショートマンテル シンチュウ

フリクションショートマンテル 真ちゅう BS32F-キリンス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,026円
税込単価
58,329円

フリクションマンテルのピッチが小さいタイプ。【特長】・塩分に強くサビにくいチェ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    C2700W
  • 表面処理:
    キリンス
  • 長さ:
    30m

型番

BS32F-キリンス 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BS32F-キリンス の仕様・寸法情報

商品情報

商品概要

フリクションショートマンテル 真ちゅう:関連画像

BS32F

フリクションショートマンテル 真ちゅう:関連画像

BS25F

フリクションショートマンテル 真ちゅう:関連画像

寸法図

フリクションショートマンテル 真ちゅう:関連画像

カラーサンプル:キリンス

品番 標準寸法 重量 破断荷重
BS32F A9.3B×4.8mm 248.0g/m 325.0kg
BS25F A7.8B×3.8mm 150.0g/m 225.7kg

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS32F-キリンス

A9.3×B4.8
3.2
100

1個

53,026( 58,329円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フリクションマンテルのピッチが小さいタイプ。
【特長】
・塩分に強くサビにくいチェイン。
【用途】
・多湿な場所や戸外での使用に適しているチェイン。

カタログ

 

BS32F-キリンスで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリクションショートマンテル 真ちゅうの型番BS32F-キリンスのページです。
型番BS32F-キリンスに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリクションショートマンテル 真ちゅう

フリクションショートマンテル 真ちゅう

    ショートマンテル 真ちゅう

    ショートマンテル 真ちゅう

      フリクションショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう

      フリクションショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう

        マンテル アルミニウム

        マンテル アルミニウム

          マンテル 真ちゅう

          マンテル 真ちゅう

            フリクションショートマンテル アルミニウム

            フリクションショートマンテル アルミニウム

              ワイドマンテル ファインカラー

              ワイドマンテル ファインカラー

                ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス

                ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス

                  フリクションショートマンテル リール巻チェイン 鉄

                  フリクションショートマンテル リール巻チェイン 鉄

                    フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C

                    フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C

                      フリクションショートマンテル 鉄

                      フリクションショートマンテル 鉄

                        フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C

                        フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C

                          ワイドマンテル ステンレス

                          ワイドマンテル ステンレス

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 38,445円 5,569円 18,082円 8,826円 21,347円 7,786円 6,230円 7,426円 7,955円 11,162円 12,801円 10,122円 18,293円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~   1日目~  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 C2700W C2700W C2700W A1070W C2700W A1070W SWRM6 SUS304 SWRM6 A1070W SWRM6 A1070W SUS304
                            表面処理 キリンス キリンス キリンス - キリンス - - 電解研磨 クローム - クローム - 電解研磨
                            長さ 30m 30m - 30m 30m 30m 15m - - 30m 30m 30m 30m

                            フリクションショートマンテル 真ちゅうのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BS25F-キリンス
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品サイズ
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            参考使用荷重
                            (kg)

                            38,445円

                            ( 42,290円 )
                            1個 -

                            5日目

                            A7.8×B3.82.570

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました