(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C

フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,122円
税込価格
11,134円

フリクションショートマンテルの面取り部の素材感を活かしたチェイン。【特長】・軽...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    A1070W
  • 長さ:
    30m
  • 商品サイズ(mm):
    A3.8×B2.0
  • 線径(mm):
    1.2
  • 参考使用荷重(kg):
    1.0

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C 外形図

製品仕様

型番材質表面処理破断荷重参考使用荷重線径標準寸法重量
AS12CA1070W4.0kg1.0kg1.2mmA3.8×B2.0mm11.5g/m

型番リスト

型番
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

10,122( 11,134円 )

5日目

1個

10,122( 11,134円 )

5日目

1個

10,122( 11,134円 )

5日目

1個

10,122( 11,134円 )

6日目

1個

10,122( 11,134円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フリクションショートマンテルの面取り部の素材感を活かしたチェイン。
【特長】
・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特徴のチェイン。
【用途】
・装飾や手芸などの用途に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C

フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C

    フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C

    フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C

      マンテル アルミニウム

      マンテル アルミニウム

        二重 チェーン アルミニウム

        二重 チェーン アルミニウム

          フリクションショートマンテル アルミニウム

          フリクションショートマンテル アルミニウム

            シェープ

            シェープ

              リンクCタイプ リール巻チェイン アルミニウム

              リンクCタイプ リール巻チェイン アルミニウム

                ヘビーリンク ファインカラー

                ヘビーリンク ファインカラー

                  リンクCタイプ アルミニウム

                  リンクCタイプ アルミニウム

                    カットレギュラーチェーン

                    カットレギュラーチェーン

                      シェープ リール巻チェイン

                      シェープ リール巻チェイン

                        マンテル 鉄

                        マンテル 鉄

                          ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー

                          ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン フジワラ ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 10,122円 11,162円 8,826円 6,486円 7,786円 7,268円 14,713円 17,251円 13,226円 2,591円 4,413円 5,740円 19,340円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   1日目   3日目   5日目   1日目~   5日目  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 A1070W A1070W A1070W A1070W A1070W A1070W A6063W-T3 SWRM6 A6063W-T3 SUS304 A1070W SWRM6 SWRM6
                            長さ 30m 30m 30m - 30m 30m 15m - 15m - 15m 30m -
                            商品サイズ(mm) A3.8×B2.0 A3.8×B2.0 - - - A18.9×B12.6×C3.5 A35.0×B8.0 - A35.0×B8.0 - A18.9×B12.6×C3.5 - -
                            線径(mm) 1.2 1.2 - - - - 5 - 5 - - - -

                            フリクションショートマンテル アルミニウム AS12Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました