(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SV12-ステンレス
ビクター チェイン ステンレス ビクター チェイン ステンレス

ビクター チェイン ステンレス SV12-ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,122円
税込単価
11,134円

【特長】・複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。・電解...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    電解研磨
  • 長さ:
    30m

型番

SV12-ステンレス 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SV12-ステンレス の仕様・寸法情報

商品情報

チェイン部分

チェイン部分

ビクター チェイン ステンレス:関連画像

SV6、SV20、SV16、SV12

ビクター チェイン ステンレス:関連画像

外形図

品番 線径 標準寸法 重量 破断荷重 参考使用荷重 材質 表面処理
SV26 2.6mm A36.8×B7.5mm 146.0g/m 527.0kg 100.0kg SUS304 電解研磨
SV20 2.0mm A28.0×B5.5mm 86.0g/m 239.0kg 80.0kg SUS304 電解研磨
SV16 1.6mm A22.8×B4.5mm 54.0g/m 180.0kg 50.0kg SUS304 電解研磨
SV12 1.2mm A17.6×B3.5mm 30.0g/m 75.0kg 30.0kg SUS304 電解研磨

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV12-ステンレス

A17.6×B3.5
1.2
30

1個

10,122( 11,134円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。
・電解研磨仕上げを施した美しいチェインです。
【用途】
・サビにくい材質で、水まわりでの使用に最適。

カタログ

 

SV12-ステンレスで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクター チェイン ステンレスの型番SV12-ステンレスのページです。
型番SV12-ステンレスに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビクター チェイン ステンレス

ビクター チェイン ステンレス

    ビクター リール巻チェイン ステンレス

    ビクター リール巻チェイン ステンレス

      マンテル ステンレス

      マンテル ステンレス

        ビクター リール巻チェイン 真ちゅう

        ビクター リール巻チェイン 真ちゅう

          ワイドマンテル ステンレス

          ワイドマンテル ステンレス

            カットレギュラーチェーン

            カットレギュラーチェーン

              ダブルジャック ステンレス

              ダブルジャック ステンレス

                ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス

                ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス

                  ステンレスカットチェーン

                  ステンレスカットチェーン

                    マンテル リール巻チェイン ステンレス

                    マンテル リール巻チェイン ステンレス

                      ビクター 真ちゅう

                      ビクター 真ちゅう

                        ショートマンテル ステンレス

                        ショートマンテル ステンレス

                          シングルジャック ステンレス

                          シングルジャック ステンレス

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン フジワラ ニッサチェイン ニッサチェイン トラスコ中山 ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 10,122円 6,244円 10,902円 6,629円 18,293円 2,591円 14,051円 9,704円 1,309円 6,466円 11,889円 12,456円 11,401円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   1日目~   5日目   1日目~   3日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   5日目  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 C2700W SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 ステンレス(SUS304) SUS304 C2700W SUS304 SUS304
                            表面処理 電解研磨 電解研磨 電解研磨 キリンス 電解研磨 - 電解研磨 電解研磨 - 電解研磨 キリンス 電解研磨 電解研磨
                            長さ 30m - 30m - 30m - 30m 15m - - 30m 30m 30m

                            ビクター チェイン ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SV16-ステンレス
                            SV20-ステンレス
                            SV26-ステンレス
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品サイズ
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            参考使用荷重
                            (kg)

                            11,680円

                            ( 12,848円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            A22.8×B4.51.650

                            17,130円

                            ( 18,843円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            A28.0×B5.5280

                            25,716円

                            ( 28,288円 )
                            1個 -

                            5日目

                            A36.8×B7.52.6100

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました