(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BV16-キリンス
ビクター 真ちゅう ビクター シンチュウ

ビクター 真ちゅう BV16-キリンス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,889円
税込単価
13,078円

塩分に強くサビにくいチェイン。【特長】・複雑な形状で強度を大幅に向上するととも...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    C2700W
  • 表面処理:
    キリンス
  • 長さ:
    30m

型番

BV16-キリンス 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BV16-キリンス の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

ビクター 真ちゅう:関連画像

ビクターチェーンの外観

ビクター 真ちゅう:関連画像

ビクターチェーン寸法図

品番 品名 線径 A寸法 B寸法 カラー
BV26 キリンス ビクターチェーン 30m 2.6mm 36.8mm 7.5mm キリンス
■破断荷重:309.0kg■参考使用荷重:80.0kg■材質:C2700W
BV20 キリンス ビクターチェーン 30m 2.0mm 28.0mm 5.5mm キリンス
■破断荷重:212.0kg■参考使用荷重:60.0kg■材質:C2700W
BV16 キリンス ビクターチェーン 30m 1.6mm 22.8mm 4.5mm キリンス
■破断荷重:107.0kg■参考使用荷重:30.0kg■材質:C2700W

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BV16-キリンス

A22.8×B4.5
1.6
30

1個

11,889( 13,078円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塩分に強くサビにくいチェイン。
【特長】
・複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めた。
【用途】
・多湿な場所や戸外での使用に適している。

カタログ

 

BV16-キリンスで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクター 真ちゅうの型番BV16-キリンスのページです。
型番BV16-キリンスに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビクター 真ちゅう

ビクター 真ちゅう

    ビクター リール巻チェイン 真ちゅう

    ビクター リール巻チェイン 真ちゅう

      ビクター チェイン ステンレス

      ビクター チェイン ステンレス

        リンクCタイプ ファインカラー

        リンクCタイプ ファインカラー

          リンクCタイプチェイン 鉄

          リンクCタイプチェイン 鉄

            リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー

            リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー

              ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

              ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄

                サッシュ 真ちゅう

                サッシュ 真ちゅう

                  ビクター 鉄

                  ビクター 鉄

                    リンクUタイプ ファインカラー

                    リンクUタイプ ファインカラー

                      SUS316材 ビクターチェイン

                      SUS316材 ビクターチェイン

                        ステンレスビクターチェーン

                        ステンレスビクターチェーン

                          ヘビーリンク ステンレス

                          ヘビーリンク ステンレス

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン 水本機械製作所 ニッサチェイン
                            通常価格 11,889円 6,629円 10,122円 3,444円 5,595円 4,328円 8,534円 6,895円 3,244円 4,412円 17,132円 798円 14,520円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   4日目~   5日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~   4日目~  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 C2700W C2700W SUS304 SWRM6 SWRM6 SWRM6 SWRM6 C2680R SWRM6 SWRM6 - SUS304 ステンレス
                            表面処理 キリンス キリンス 電解研磨 - - - ユニクロ キリンス - - - - 研磨
                            長さ 30m - 30m - 30m 15m 30m 30m 30m 15m 30m - 30m

                            ビクター 真ちゅうのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BV20-キリンス
                            BV26-キリンス
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品サイズ
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            参考使用荷重
                            (kg)

                            16,665円

                            ( 18,332円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            A28.0×B5.5260

                            25,925円

                            ( 28,518円 )
                            1個 -

                            4日目

                            A36.8×B7.52.680

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました