(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートマンテル ステンレス

ショートマンテル ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,456円 ~ 17,128円
税込価格
13,702円 ~ 18,841円

【特長】・チェインのピッチが小さなタイプ。・仕上がりの美しさと扱いやすさが特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    電解研磨
  • 長さ:
    30m

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

この商品の特長

ショートマンテル ステンレス:関連画像

ショートマンテル ステンレスの外観

ショートマンテル ステンレス:関連画像

ショートマンテル ステンレスの寸法図

品 番 品 名 線 径 A寸法 B寸法 仕上げ
SS16 ステンレス Sマンテルチェーン 30m 1.6mm 5.5mm 2.8mm 電解研磨
■破断荷重:198.0kg■試験荷重:50.0kg■参考使用荷重:50.0kg■材質:SUS304
SS16N ステンレス Sマンテルチェーン 30m 1.6mm 5.5mm 2.8mm 電解研磨
■破断荷重:29.0kg■参考使用荷重:8.0kg■材質:SUS304
SS14N ステンレス Sマンテルチェーン 30m 1.4mm 5.1mm 2.5mm 電解研磨
■破断荷重:15.7kg■参考使用荷重:6.0kg■材質:SUS304
SS12N ステンレス Sマンテルチェーン 30m 1.2mm 3.8mm 2.0mm 電解研磨
■破断荷重:14.0kg■参考使用荷重:6.0kg■材質:SUS304

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A3.8×B2.0
1.2
6.0

1個

13,492( 14,841円 )

4日目

A5.1×B2.5
1.4
6.0

1個

12,456( 13,702円 )

5日目

A5.5×B2.8
1.6
50

1個

17,128( 18,841円 )

5日目

A5.5×B2.8
1.6
8

1個

12,854( 14,139円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェインのピッチが小さなタイプ。
・仕上がりの美しさと扱いやすさが特長。
・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。
【用途】
・サビにくい材質で、水まわりでの使用に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートマンテル ステンレス

ショートマンテル ステンレス

    ワイドマンテル ステンレス

    ワイドマンテル ステンレス

      マンテル ステンレス

      マンテル ステンレス

        ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス

        ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス

          リンクCタイプ ステンレス

          リンクCタイプ ステンレス

            リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス

            リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス

              ダブルジャック ステンレス

              ダブルジャック ステンレス

                ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス

                ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス

                  ショートマンテル 真ちゅう

                  ショートマンテル 真ちゅう

                    ワイドマンテル 真ちゅう

                    ワイドマンテル 真ちゅう

                      ビクター チェイン ステンレス

                      ビクター チェイン ステンレス

                        フリクションショートマンテル 真ちゅう

                        フリクションショートマンテル 真ちゅう

                          マンテル リール巻チェイン ステンレス

                          マンテル リール巻チェイン ステンレス

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 12,456円 18,293円 10,902円 7,426円 7,012円 6,186円 14,051円 9,704円 5,569円 29,891円 10,122円 38,445円 6,466円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   4日目   5日目   5日目   5日目   1日目   4日目~   5日目   1日目~  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 C2700W C2700W SUS304 C2700W SUS304
                            表面処理 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 電解研磨 キリンス キリンス 電解研磨 キリンス 電解研磨
                            長さ 30m 30m 30m - 30m 15m 30m 15m 30m 30m 30m 30m -

                            ショートマンテル ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました