(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R-AR316-キン
シェープ リール巻チェイン シェープ リールマキチェイン

シェープ リール巻チェイン R-AR316-キン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,413円
税込単価
4,854円

二重チェインのリンク径を大きくした、柔らかなデザインのチェイン。【特長】・軽量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    A1070W
  • 長さ:
    15m
  • 商品サイズ(mm):
    A18.9×B12.6×C3.5
  • 参考使用荷重(kg):
    4.0

型番

R-AR316-キン 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

R-AR316-キン の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

シェープ リール巻チェイン 外形図

製品仕様

型番材質表面処理線径標準寸法破断荷重参考使用荷重リール寸法リール重量重量
R-AR316A1070W1.6mmA18.9×B12.6×C3.5mm13.0kg4.0kg120φ×80mm100g20.7g/m

型番リスト

型番
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-AR316-キン

1個

4,413( 4,854円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二重チェインのリンク径を大きくした、柔らかなデザインのチェイン。
【特長】
・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特徴のチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・装飾や手芸などの用途に適している。

カタログ

 

R-AR316-キンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェープ リール巻チェインの型番R-AR316-キンのページです。
型番R-AR316-キンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェープ リール巻チェイン

シェープ リール巻チェイン

    シェープ

    シェープ

      ライト リール巻チェイン ファインカラー

      ライト リール巻チェイン ファインカラー

        二重 チェーン アルミニウム

        二重 チェーン アルミニウム

          ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー

          ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー

            ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー

            ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー

              マンテル アルミニウム

              マンテル アルミニウム

                蛍光リンク リール巻チェイン プラスチック

                蛍光リンク リール巻チェイン プラスチック

                  フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C

                  フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C

                    マンテル リール巻チェイン 鉄

                    マンテル リール巻チェイン 鉄

                      フリクションショートマンテル アルミニウム

                      フリクションショートマンテル アルミニウム

                        ショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう

                        ショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう

                          蛍光リンク プラスチック

                          蛍光リンク プラスチック

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 4,413円 7,268円 4,543円 6,486円 5,024円 19,340円 8,826円 7,702円 11,162円 6,599円 7,786円 7,132円 9,084円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   6日目~   5日目~   4日目   4日目~   5日目   5日目~  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 A1070W A1070W SWRM6 A1070W SWRM6 SWRM6 A1070W ポリエチレン A1070W SWRM6 A1070W C2700W ポリエチレン
                            長さ 15m 30m 15m - 15m - 30m - 30m - 30m - -
                            商品サイズ(mm) A18.9×B12.6×C3.5 A18.9×B12.6×C3.5 A19.3×B5.8×C4.7 - A5.6×B2.6 - - - A3.8×B2.0 - - - -
                            参考使用荷重(kg) 4.0 4.0 5.0 - 10.0 - - - 1.0 - - - -

                            シェープ リール巻チェインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-AR316-ギン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表面処理

                            4,506円

                            ( 4,957円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました