(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AR316-キン
シェープ シェープ

シェープ AR316-キン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,426円
税込単価
8,169円

二重チェインのリンク径を大きくした、柔らかなデザインのチェイン。【特長】・軽量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    A1070W
  • 長さ:
    30m
  • 商品サイズ(mm):
    A18.9×B12.6×C3.5
  • 参考使用荷重(kg):
    4.0

型番

AR316-キン 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AR316-キン の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

シェープ:関連画像

シェープチェーンの外観

シェープ:関連画像

シェープチェーンの寸法図

品番 品名 線径 A寸法 B寸法 C寸法 カラー
AR316 金色アルミカラーチェーン30m 1.6mm 18.9mm 12.6mm 3.5mm 金色
■破断荷重:13.0kg■参考使用荷重:4.0kg■材質:A1070W

型番リスト

型番
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR316-キン

1個

7,426( 8,169円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二重チェインのリンク径を大きくした、柔らかなデザインのチェイン。
【特長】
・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特徴のチェイン。
・装飾や手芸などの用途に適している。

カタログ

 

AR316-キンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェープの型番AR316-キンのページです。
型番AR316-キンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェープ

シェープ

    シェープ リール巻チェイン

    シェープ リール巻チェイン

      二重 チェーン アルミニウム

      二重 チェーン アルミニウム

        ヘビーリンク ファインカラー

        ヘビーリンク ファインカラー

          ライト リール巻チェイン ファインカラー

          ライト リール巻チェイン ファインカラー

            フリクションショートマンテル アルミニウム

            フリクションショートマンテル アルミニウム

              マンテル アルミニウム

              マンテル アルミニウム

                ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー

                ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー

                  ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー

                  ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー

                    ショートマンテル ファインカラー

                    ショートマンテル ファインカラー

                      蛍光リンク プラスチック

                      蛍光リンク プラスチック

                        マンテル リール巻チェイン 鉄

                        マンテル リール巻チェイン 鉄

                          フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C

                          フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 7,268円 4,413円 6,486円 17,251円 4,543円 7,786円 8,826円 19,340円 5,024円 4,474円 9,084円 6,599円 11,162円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   4日目   5日目~  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            材質 A1070W A1070W A1070W SWRM6 SWRM6 A1070W A1070W SWRM6 SWRM6 SWRM6 ポリエチレン SWRM6 A1070W
                            長さ 30m 15m - - 15m 30m 30m - 15m 15m - - 30m
                            商品サイズ(mm) A18.9×B12.6×C3.5 A18.9×B12.6×C3.5 - - A19.3×B5.8×C4.7 - - - A5.6×B2.6 A5.6×B2.6 - - A3.8×B2.0
                            参考使用荷重(kg) 4.0 4.0 - - 5.0 - - - 10.0 10.0 - - 1.0

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AR316-ギン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表面処理

                            7,268円

                            ( 7,995円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました