(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SY10-3B-M
玉付きワイヤーロープ SUS304【50個入り】 タマツキワイヤーロープ SUS304

玉付きワイヤーロープ SUS304 SY10-3B-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,939円 14,345円
税込単価
17,533円 15,780円

【特長】・ステンレスワイヤーロープの先端にステンレス球を取付け、もう一方は環境...

詳細情報を確認する

型番

SY10-3B-M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SY10-3B-M の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

玉付きワイヤーロープ SUS304:関連画像

玉付きワイヤーロープの外観

玉付きワイヤーロープ SUS304:関連画像

SY10-3B・SY10-5B・SY15-5Bの外観

品番 末端処理 口ーブ内容 参考使用荷重 材質
SY10-3B-S 玉付き3.2φ/ほつれ止め 径1.0×長さ1000mm 8.00kg SUS304
SY10-3B-M 玉付き3.2φ/ほつれ止め 径1.0×長さ1500mm 8.00kg SUS304
SY10-3B-L 玉付き3.2φ/ほつれ止め 径1.0×長さ2000mm 8.00kg SUS304
SY10-5B-S 玉付き4.8φ/ほつれ止め 径1.0×長さ1000mm 10.00kg SUS304
SY10-5B-M 玉付き4.8φ/ほつれ止め 径1.0×長さ1500mm 10.00kg SUS304
SY10-5B-L 玉付き4.8φ/ほつれ止め 径1.0×長さ2000mm 10.00kg SUS304
SY15-5B-S 玉付き4.8φ/ほつれ止め 径1.0×長さ1000mm 20.00kg SUS304
SY15-5B-M 玉付き4.8φ/ほつれ止め 径1.0×長さ1500mm 20.00kg SUS304
SY15-5B-L 玉付き4.8φ/ほつれ止め 径1.0×長さ2000mm 20.00kg SUS304

型番リスト

型番
末端処理
ロープ内容
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SY10-3B-M

玉付き3.2φ/ほつれ止め
径1.0φ×長さ1500mm
8.00

1パック

50個入り

15,939円

14,345

( 15,780円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤーロープの先端にステンレス球を取付け、もう一方は環境にやさしいフリーハンダ(鉛を含有していない)でほつれ止め処理をしています。また、玉付きワイヤーロープ専用金具があり、取付けやすくなっています。
・ディスプレイパーツと共に空間演出の担い手です。
・ワイヤーサイズ(Φ1.0(直径1.0mm)、Φ1.5(直径1.5mm))、長さ(1,000mm、1,500mm、2,000mm)があります。
【用途】
・専用金具と合わせて軽量看板吊りなどに使用。

カタログ

 

SY10-3B-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉付きワイヤーロープ SUS304の型番SY10-3B-Mのページです。
型番SY10-3B-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉付きワイヤーロープ SUS304

玉付きワイヤーロープ SUS304

    TBワイヤ

    TBワイヤ

      被覆ワイヤロープ

      被覆ワイヤロープ

        ループワイヤ

        ループワイヤ

          ワイヤー ループ径指定タイプ

          ワイヤー ループ径指定タイプ

            台付けワイヤー

            台付けワイヤー

              メーカー ニッサチェイン 日栄インテック 杉田エース 日栄インテック ミスミ 日興製綱
              通常価格 13,893円 1,597円 18,389円 943円 - 1,186円
              通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   4日目~  
              種類 ワイヤー(金具付) ワイヤー(金具付) ワイヤー ワイヤー(金具付) ワイヤー ワイヤー(金具付)
              材質 SUS304 - - - - -

              玉付きワイヤーロープ SUS304のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SY10-3B-L
              SY10-3B-S
              SY10-5B-L
              SY10-5B-M
              SY10-5B-S
              SY15-5B-L
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              末端処理 ロープ内容 参考使用荷重
              (kg)

              19,445円

              ( 21,390円 )

              50個入り

              1パック あり

              5日目

              玉付き3.2φ/ほつれ止め径1.0φ×長さ2000mm8.00

              14,229円

              ( 15,652円 )

              50個入り

              1パック あり

              5日目

              玉付き3.2φ/ほつれ止め径1.0φ×長さ1000mm8.00

              20,465円

              ( 22,512円 )

              50個入り

              1パック -

              5日目

              玉付き4.8φ/ほつれ止め径1.0φ×長さ2000mm10.00

              17,759円

              ( 19,535円 )

              50個入り

              1パック あり

              5日目

              玉付き4.8φ/ほつれ止め径1.0φ×長さ1500mm10.00

              13,893円

              ( 15,282円 )

              50個入り

              1パック あり

              5日目

              玉付き4.8φ/ほつれ止め径1.0φ×長さ1000mm10.00

              19,947円

              ( 21,942円 )

              50個入り

              1パック あり

              5日目

              玉付き4.8φ/ほつれ止め径1.5φ×長さ2000mm20

              ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました