(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リール式パック ステンレスワイヤーロープ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
1,911円 ~ 24,000円  特別価格 
税込価格
2,102円 ~ 26,400円  特別価格 

【特長】・強くてサビにくいステンレス製です。・必要な長さをもつれずに引き出せる...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 材質:
    SUS304
  • 末端処理:
    両ほつれ止め

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

もつれず引き出せるリール式パックのステンレスワイヤーロープ

リール式パック ステンレスワイヤーロープ:関連画像

強くてサビにくいステンレス製、必要な長さを引き出すのに便利なリール式パック。

リール式パック ステンレスワイヤーロープ:関連画像

7×7ステンレスワイヤーの構造
7×7ステンレスワイヤーロープは強靭で柔軟な構造になっている。
精密機器や情報機器、産業用ロボットなど、広範囲に利用できる。

参考使用荷重についての注意点

リール式パック ステンレスワイヤーロープ:関連画像
吊り角度(θ) 1本の参考使用荷重
0° 100%
30° 95%
45° 92%
60° 85%
90° 70%
120° 50%
150° 25%

参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、数値は2倍になりますが、荷重が均等にかかるのを前提とします。
また、1点より角度をつけて吊る場合は、角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は上表のようになります。

  • ※ 参考使用荷重はワイヤーロープ本体のものです。先端加工方法により、数値は変わります。

ワイヤーロープと滑車

リール式パック ステンレスワイヤーロープ:関連画像
構造
7×7 1 42以上
7×19 1 35以上

ロープと接する滑車が異種金属の場合、電蝕が生じロープの寿命を短くするので、滑車はロープと同材質または非金属を使用することが必要です。
また、使用されるロープ径(d)と滑車の径(D)との理想的な比率は上表のようになります。

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
ロープ内容
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W:95・H:130・D:11
0.27φ×10m
2.0

5個

13,410( 14,751円 )

4日目

W:95・H:130・D:11
0.36φ×5m
4.0

5個

1,911円

1,811

( 1,992円 )

4日目

W:95・H:130・D:11
0.36φ×10m
4.0

5個

12,750円

9,176

( 10,094円 )

4日目

W:95・H:130・D:11
0.45φ×10m
6

5個

9,000円

7,281

( 8,009円 )

4日目

W:210・H:210・D:21
2.5φ×5m
160.0

5個

1,936円

1,645

( 1,810円 )

4日目

W:210・H:210・D:21
2.5φ×10m
160.0

5個

10,680円

7,745

( 8,520円 )

4日目

W:210・H:210・D:21
3.0φ×5m
250.0

5個

2,271円

1,712

( 1,883円 )

4日目

W:210・H:210・D:21
3.0φ×10m
250.0

5個

11,850円

8,140

( 8,954円 )

4日目

W:250・H:250・D:16
4.0φ×10m
300.0

5個

24,000円

15,091

( 16,600円 )

4日目

W:250・H:250・D:20
6.0φ×5m
400.0

5個

19,940円

13,118

( 14,430円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強くてサビにくいステンレス製です。
・必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで、末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
・全29アイテムがあります。
・径0.27mm、0.36mm、0.45mm、0.81mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm。
・全長5m、10m、20mのバリエーションです。
・材質:SUS304。
【用途】
・転倒防止、落下防止、看板、POP取り付けなど、様々なシーンで利用されている。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リール式パック ステンレスワイヤーロープ

リール式パック ステンレスワイヤーロープ

    ステンレスワイヤーロープ R-SY2~60

    ステンレスワイヤーロープ R-SY2~60

      ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060

      ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060

        Eパーツパック オーバルスリーブ とくとくパーツ

        Eパーツパック オーバルスリーブ とくとくパーツ

          ニッサチェイン 赤コーティングワイヤロープ100m巻

          ニッサチェイン 赤コーティングワイヤロープ100m巻

            カラーワイヤー

            カラーワイヤー

              玉付きワイヤーロープ SUS304

              玉付きワイヤーロープ SUS304

                被覆ワイヤロープ(SUS304)

                被覆ワイヤロープ(SUS304)

                  ボルトクリップ SYP

                  ボルトクリップ SYP

                    メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン 未来工業 ニッサチェイン フジワラ ニッサチェイン
                    通常価格 1,911円 13,591円 80円 8,000円 13,980円 1,629円 13,893円 13,115円 187円
                    通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   4日目   11日目   1日目   5日目   8日目   3日目~  
                    種類 ワイヤー ワイヤー ワイヤー ワイヤー金具 ワイヤー ワイヤー ワイヤー(金具付) ワイヤー ワイヤー金具
                    材質 SUS304 SUS304 SUS304 アルミニウム ステンレス(SUS304) - SUS304 - ステンレス(SUSXM7)
                    末端処理 両ほつれ止め - - - - - - - -

                    リール式パック ステンレスワイヤーロープのレビュー

                    評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                    吊り下げ用
                    評価 4.0満足度:4.02021/07/08
                    掲示物の吊り下げ用に使用しました。リール式パックだったので必要な長さが絡まずに引き出せ使用出来たので使い易かったです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    展示物の吊り下げに
                    評価 5.0満足度:5.02021/04/02
                    展示する為にワイヤーロープが必要だったので使いました。
                    スリーブでエンド加工して使っています。あまり長さが必要ではない場合に重宝します。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ステンレスワイヤーケーブル
                    評価 5.0満足度:5.02020/12/25
                    別途、カシメ金具も購入して使用しました。今回は部品が紛失しないように、ワイヤーケーブルで保持する目的に使用しています。ワイヤーだけでなく、カシメ金具もステンレスにすれば完璧です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    試験装置の引張ワイヤー
                    評価 5.0満足度:5.02020/09/02
                    試験装置の引張ワイヤーとして利用。リーズロックと合わせて使用する事で多少のズレも簡単に調整できた。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ボルト落下防止
                    評価 4.0満足度:4.02019/02/22
                    機械に付いているボルトが緩んできた時に落下しないようにボルトに穴をあけこのワイヤーを通しています。ステンレス製なので錆の心配もなく解れる事も無いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 2本吊りの場合強度は2倍になりますか?
                    A
                    垂直2本吊りの場合、計算上数値は2倍になりますが、荷重が均等にかかるのを前提としています。そのため1本のロープで支えられるよう選択してください。

                    ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました