(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ リール巻

ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ リール巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,437円 ~ 22,518円  特別価格 
税込価格
18,081円 ~ 24,770円  特別価格 

ステンレスワイヤーロープにビニールコーティングしたタイプのワイヤーロープ。【特...

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ステンレスワイヤーロープにビニールコーティングした滑らかな手触りのワイヤーロープ

ビニコートタイプ ステンレスワイヤーロープ:関連画像

ワイヤーロープには耐食性、耐熱性、耐摩耗性という特長があり、レジャー関連から産業用まで幅広いジャンルで活躍している。

ビニコートタイプ ステンレスワイヤーロープ:関連画像

7×7ステンレスワイヤーの構造
7×7ステンレスワイヤーロープは強靭で柔軟な構造になっている。
精密機器や情報機器、産業用ロボットなど、広範囲に利用できる。

参考使用荷重についての注意点

ビニコートタイプ ステンレスワイヤーロープ:関連画像
吊り角度(θ) 1本の参考使用荷重
0° 100%
30° 95%
45° 92%
60° 85%
90° 70%
120° 50%
150° 25%

参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、数値は2倍になりますが、荷重が均等にかかるのを前提とします。
また、1点より角度をつけて吊る場合は、角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は上表のようになります。

  • ※ 参考使用荷重はワイヤーロープ本体のものです。先端加工方法により、数値は変わります。

ワイヤーロープと滑車

ビニコートタイプ ステンレスワイヤーロープ:関連画像
構造
7×7 1 42以上
7×19 1 35以上

ロープと接する滑車が異種金属の場合、電蝕が生じロープの寿命を短くするので、滑車はロープと同材質または非金属を使用することが必要です。
また、使用されるロープ径(d)と滑車の径(D)との理想的な比率は上表のようになります。

型番リスト

型番
表面処理
参考使用荷重(kg)
ロープ径(mm)
破断荷重(kg)
仕上がり径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
0.45
16.5
0.85

1個

22,518( 24,770円 )

1日目

6
0.45
16.5
0.85

1個

21,628( 23,791円 )

1日目

6
0.45
16.5
0.85

1個

21,628( 23,791円 )

1日目

透明
6
0.45
16.5
0.85

1個

22,518( 24,770円 )

1日目

6
0.45
16.5
0.85

1個

22,093( 24,302円 )

1日目

20
0.81
54
1.2

1個

17,115( 18,827円 )

1日目

20
0.81
54
1.2

1個

16,437( 18,081円 )

1日目

20
0.81
54
1.2

1個

16,791( 18,470円 )

1日目

透明
20
0.81
54
1.2

1個

16,753( 18,428円 )

1日目

20
0.81
54
1.2

1個

16,791( 18,470円 )

1日目

30
1.0
80
1.5

1個

18,015( 19,817円 )

1日目

30
1.0
80
1.5

1個

18,226( 20,049円 )

9日目

30
1.0
80
1.5

1個

17,843円

15,262

( 16,788円 )

9日目

透明
30
1.0
80
1.5

1個

18,015( 19,817円 )

1日目

30
1.0
80
1.5

1個

17,306円

15,030

( 16,533円 )

6日目

70
1.5
190
2.0

1個

19,398( 21,338円 )

1日目

70
1.5
190
2.0

1個

19,033( 20,936円 )

4日目

70
1.5
190
2.0

1個

19,624( 21,586円 )

5日目

透明
70
1.5
190
2.0

1個

19,398( 21,338円 )

1日目

70
1.5
190
2.0

1個

19,443( 21,387円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスワイヤーロープにビニールコーティングしたタイプのワイヤーロープ。
【特長】
・耐食性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれている。
・ビニコートにより滑らかな手触りを実現。
・コーティングカラーは黄、青、赤、黒、透明。
・材質:SUS304 ビニールコート。
【用途】
・転倒防止、落下防止、看板、POP取り付けなど、産業用からレジャー関連まで広範囲に利用されている。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ リール巻

ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ リール巻

    鉄ワイヤーロープ ビニコートタイプ リール巻

    鉄ワイヤーロープ ビニコートタイプ リール巻

      ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060

      ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060

        ステンレスワイヤーロープ R-SY2~60

        ステンレスワイヤーロープ R-SY2~60

          切断ワイヤー

          切断ワイヤー

            ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長20m

            ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長20m

              ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長30m

              ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長30m

                なまし鉄線

                なまし鉄線

                  メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン 八幡ねじ 日興製綱 日興製綱 ダイドーハント
                  通常価格 16,437円 15,919円 80円 13,591円 4,775円 1,351円 1,675円 2,342円
                  通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目~   1日目~   3日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  特性・用途 該当なし - - - - - - -
                  種類 ワイヤー ワイヤー ワイヤー ワイヤー ワイヤー - - ワイヤー
                  洗浄方法 洗浄無し - - - - - - -
                  材質 SUS304 SUS304 SUS304 - - - -

                  ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ リール巻のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  製品
                  評価 5.0満足度:5.02022/12/20
                  この商品は自社の製品に使用しています。詳細は書けませんが、製品にはこの商品が必要でしたので、購入しました。ステンレス製で適度な強度があり、ビニールコーティングもされていることから、製品内の他の部品等に傷をつけることもないので採用して良かったです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 2本吊りの場合強度は2倍になりますか?
                  A
                  垂直2本吊りの場合、計算上数値は2倍になりますが、荷重が均等にかかるのを前提としています。そのため1本のロープで支えられるよう選択してください。

                  ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました