ステンレス製のワイヤーロープ。【特長】・耐食性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、美し...
美しい光沢をもった丈夫なステンレスワイヤーのリール巻タイプ。
産業用からレジャー関連まで様々な分野で使用されている。
7×7ステンレスワイヤーロープは強靭で柔軟な構造になっている。
精密機器や情報機器、産業用ロボットなど、広範囲に利用できる。
吊り角度(θ) | 1本の参考使用荷重 |
---|---|
0° | 100% |
30° | 95% |
45° | 92% |
60° | 85% |
90° | 70% |
120° | 50% |
150° | 25% |
参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、数値は2倍になりますが、荷重が均等にかかるのを前提とします。
また、1点より角度をつけて吊る場合は、角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は上表のようになります。
構造 | d | D |
---|---|---|
7×7 | 1 | 42以上 |
7×19 | 1 | 35以上 |
ロープと接する滑車が異種金属の場合、電蝕が生じロープの寿命を短くするので、滑車はロープと同材質または非金属を使用することが必要です。
また、使用されるロープ径(d)と滑車の径(D)との理想的な比率は上表のようになります。
型番 |
参考使用荷重(kg) |
ロープ径(mm) |
全長(m) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2.0
|
0.27
|
200
|
-
| 1個 | 76,745円(
84,420円
) | 5日目 | |
4.0
|
0.36
|
200
|
-
| 1個 | 66,084円 35,916円 ( 39,508円 ) | 5日目 | |
6
|
0.45
|
200
|
849-0440
| 200個 | 144円(
158円
) | 5日目 | |
20
|
0.81
|
200
|
849-0441
| 200個 | 99円(
109円
) | 11日目 | |
30
|
1.0
|
150
|
849-0442
| 150個 | 85円(
94円
) | 1日目 | |
40.0
|
1.2
|
150
|
849-0443
| 150個 | 80円 76円 ( 84円 ) | 11日目 | |
70
|
1.5
|
100
|
849-0444
| 100個 | 91円(
100円
) | 1日目 | |
120.0
|
2
|
100
|
849-0445
| 100個 | 125円(
138円
) | 1日目 | |
160.0
|
2.5
|
100
|
849-0446
| 100個 | 140円(
154円
) | 9日目 | |
250.0
|
3.0
|
100
|
849-0447
| 100個 | 212円(
233円
) | 1日目 | |
300.0
|
4.0
|
100
|
-
| 1個 | 49,970円(
54,967円
) | 5日目 | |
380.0
|
5.0
|
50
|
-
| 1個 | 42,424円(
46,666円
) | 5日目 | |
400.0
|
6.0
|
50
|
-
| 1個 | 55,805円(
61,386円
) | 5日目 |
Loading...
ステンレス製のワイヤーロープ。
【特長】
・耐食性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、美しい光沢を持つ。
・転倒防止、落下防止、看板、POP取り付けなど、産業用からレジャー関連まで広範囲に利用可能。
・特に海水中での使用は鉄製に比べ耐食性が大きく優れる。
【仕様】
・直径:0.27mm、0.36mm、0.45mm、0.81mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
・材質:SUS304