(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワイヤー【1~100個入り】

キーワイヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,459円 ~ 11,340円
税込価格
9,305円 ~ 12,474円

中央のネジをを回すことで取り外し可能なワイヤー。【特長】・ステンレス製でサビに...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

この商品の特長

キーワイヤー:関連画像

SKE - 101の外観

キーワイヤー:関連画像

SKE - 102の外観

品番 標準寸法 1,000個の重量 材質 表面処理
SKE-101 全長約160mm 3.165kg ロープ:ステンレス・金具:真ちゅう 研磨
SKE-102 全長約120mm 1.700kg ロープ:ステンレス・金具:真ちゅう 研磨

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
全長約160

1個

11,340( 12,474円 )

5日目

全長約120

1パック

100個入り

8,459( 9,305円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中央のネジをを回すことで取り外し可能なワイヤー。
【特長】
・ステンレス製でサビに強く、ねじ式なので簡単に開閉できる。
・バルブ札などの取り付け、キーホルダーとして使われている。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーワイヤー

キーワイヤー

    被覆ワイヤロープ

    被覆ワイヤロープ

      ループワイヤ

      ループワイヤ

        ニッコウ PVCロック加工

        ニッコウ PVCロック加工

          被覆ワイヤロープ(SUS304)

          被覆ワイヤロープ(SUS304)

            玉付きワイヤーロープ SUS304

            玉付きワイヤーロープ SUS304

              ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

              ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

                TBワイヤ

                TBワイヤ

                  メーカー ニッサチェイン 杉田エース 日栄インテック 日興製綱 フジワラ ニッサチェイン ダイドーハント 日栄インテック
                  通常価格 8,459円 18,389円 943円 1,381円 13,115円 13,893円 13,577円 1,597円
                  通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   7日目   8日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 ワイヤー(金具付) ワイヤー ワイヤー(金具付) ワイヤー(金具付) ワイヤー ワイヤー(金具付) - ワイヤー(金具付)
                  材質 ロープ:ステンレス・金具:真ちゅう - - - - SUS304 - -
                  表面処理 研磨 - - - - - - -

                  ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました