(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RFT34B
超小型回転導入機 RFTシリーズ チョウコガタカイテンドウニュウキ RFT

超小型回転導入機 RFTシリーズ RFT34B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
116,034円
税込単価
127,637円

強力な希土類磁石を用いた磁気結合構造により連続高速回転に使用できます。ベアリン...

詳細情報を確認する

  • 導入機種類:
    回転導入機
  • フランジ種類:
    CF/ICF
  • フランジサイズ(呼び):
    34
  • 使用圧力(参考値)(Pa ~):
    1.0×10-9
  • ベーキング温度(℃):
    200
  • 軸径(mm):
    6
  • リーク量(Pa・m3/s):
    6.7X10-11以下

型番

RFT34B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RFT34B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

超小型回転導入機 RFTシリーズ 外形図01

RFT348/RFT34S

超小型回転導入機 RFTシリーズ 外形図02

RFT34D

超小型回転導入機 RFTシリーズ 外形図03

RFT34T

超小型回転導入機 RFTシリーズ 外形図04

RFT3470S

超小型回転導入機 RFTシリーズ 外形図05

RFT70S

超小型回転導入機 RFTシリーズ 外形図06

RFT70D

超小型回転導入機 RFTシリーズ 外形図07

RFT7034

超小型回転導入機 RFTシリーズ 外形図08

製品仕様

材質回転軸SUS403
ロータ-SS400
ニッケルメッキ
ケーシングSUS304
マグネット希土類マグネット
リーク量6.7×10-11Pa・m3/sec以下

規格表

超小型回転導入機 RFTシリーズ 規格表01

型番リスト

型番
伝達トルク(Nm)
タイプ詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RFT34B

0.15
φ34CF低トルクタイプ
10

1個

116,034( 127,637円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な希土類磁石を用いた磁気結合構造により連続高速回転に使用できます。
ベアリングを交換するだけで半永久的に使用できます。
【特長】
・超高真空対応です。
・小型化設計により取り付け場所を選びません。
・共通部品を多く採用し、ローコスト設計です。
・磁気結合構造により長寿命です。
・200℃までの高温ベーキング対応です(NWフランジタイプは150℃)。
・用途に合わせたトルク選択が可能です。
・多彩なオプション設定が可能です(260℃高温タイプ、圧空駆動、モーター駆動等)。
・特殊軸形状の製作も可能です。

カタログ

 

RFT34Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小型回転導入機 RFTシリーズの型番RFT34Bのページです。
型番RFT34Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小型回転導入機 RFTシリーズ

超小型回転導入機 RFTシリーズ

    真空部品流体フィードスルー

    真空部品流体フィードスルー

      ベローズ式コンパクト直進導入機

      ベローズ式コンパクト直進導入機

        直線導入機/ALMP

        直線導入機/ALMP

          真空部品回転式・直線状モーションフィードスルー

          真空部品回転式・直線状モーションフィードスルー

            直線導入機/ALMR

            直線導入機/ALMR

              真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K

              真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K

                メーカー アリオス インフィコン 入江工研 AVC インフィコン AVC インフィコン
                通常価格 116,034円 38,137円 151,800円 200,563円 81,883円 228,126円 96,708円
                通常出荷日 3日目   8日目   19日目   15日目   8日目~   9日目   8日目  
                導入機種類 回転導入機 液体導入用 直線導入機 直線導入機 - 直線導入機 回転導入機
                フランジ種類 CF/ICF - CF/ICF CF/ICF - CF/ICF NW/KF
                フランジサイズ(呼び) 34 40 34 34 - - -
                使用圧力(参考値)(Pa ~) 1.0×10-9 1.0×10-6 1.0×10-8 1.0×10-8 1.0×10-6 1.0×10-8 1.0×10-7
                ベーキング温度(℃) 200 - 150 ≦ 200℃ 110 ≦ 200℃ 110

                超小型回転導入機 RFTシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                RFT34S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?伝達トルク
                (Nm)
                タイプ詳細

                146,571円

                ( 161,228円 )
                1個 -

                3日目

                100.7φ34CF通常トルクタイプ

                導入機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました