(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ED152V
ロードロックハッチ EDシリーズ ハードロックハッチ ED

ロードロックハッチ EDシリーズ ED152V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
168,555円
税込単価
185,411円

真空システムにサンプルなどを導入するために使用するロードロックドアです。装置の...

詳細情報を確認する

型番

ED152V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ED152V の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロードロックハッチ EDシリーズ 外形図01
ロードロックハッチ EDシリーズ 外形図02
ロードロックハッチ EDシリーズ 外形図03

製品仕様

  • シール材質:フッ素ゴム(ハッチ、窓)
  • 窓材質:テンパックス(標準品)
  • 許容加熱温度:最大150 ℃
  • リーク量:1.3×10-8 Pa・m3/s 以下

規格表

ロードロックハッチ EDシリーズ 規格表01

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
有効視径(mm)
開口径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED152V

ICF152
55
99
10

1個

168,555( 185,411円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空システムにサンプルなどを導入するために使用するロードロックドアです。
装置の調整やサンプル導入で手・治具を入れることが容易に可能です。
【特長】
・フッ素ゴムシールにより高真空対応です。
・150℃までベーキング対応です。
・φ114~φ305CFに直接取り付けられます。
・各サイズ観測窓付きタイプと窓なしのブランクタイプがあります。
・オプションにより窓材は石英ガラスなどの選択が可能です。
・JISフランジや特殊フランジ形状の製作も可能です。

カタログ

 

ED152Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロードロックハッチ EDシリーズの型番ED152Vのページです。
型番ED152Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロードロックハッチ EDシリーズ

ロードロックハッチ EDシリーズ

    NWアウターリング

    NWアウターリング

      NWフランジシリーズ NWブランクフランジ

      NWフランジシリーズ NWブランクフランジ

        NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)

        NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)

          ICFフランジシリーズ ICFビューポート

          ICFフランジシリーズ ICFビューポート

            NW接続部品 NWニップル

            NW接続部品 NWニップル

              NW接続部品 特殊NWクロス

              NW接続部品 特殊NWクロス

                NW/KF規格 手動L型ベローズバルブ

                NW/KF規格 手動L型ベローズバルブ

                  ICF規格 ストレートバルブ

                  ICF規格 ストレートバルブ

                    リングシリーズ センターリング(アウターリング付センターリング)

                    リングシリーズ センターリング(アウターリング付センターリング)

                      NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ

                      NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ

                        ICF規格 ビューポート サファイア

                        ICF規格 ビューポート サファイア

                          クランプシリーズ NWバルクヘッドクランプ

                          クランプシリーズ NWバルクヘッドクランプ

                            メーカー アリオス ミラプロ アドバンテック(真空配管) ミラプロ アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) コスモ・テック コスモ・テック アドバンテック(真空配管) コスモ・テック コスモ・テック アドバンテック(真空配管)
                            通常価格 156,343円 1,497円 906円 798円 24,882円 4,993円 43,462円 56,705円 113,559円 1,868円 81,561円 158,136円 3,144円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目~   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フランジ形状 ビューポート - ブランク - ビューポート - - - - - - ビューポート -
                            フランジ種類 特殊フランジ - 特殊フランジ - 固定フランジ - - - - - - 固定フランジ -
                            規格 ICF規格 - NW/KF規格 - ICF規格 - - - - - - ICF規格 -
                            同径・異径 同径 - 同径 - 同径 - - - - - - 同径 -
                            材質 ステンレス - - - ステンレス - - - - - - ステンレス -

                            ロードロックハッチ EDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ED114V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び) 有効視径
                            (mm)
                            開口径
                            (mm)

                            156,343円

                            ( 171,977円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ICF1143064

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました