(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インターロックバルブ ILV-01シリーズ

インターロックバルブ ILV-01シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
410,401円
税込価格
451,441円

停電時の真空保管・安全対策に!【特長】・通電中は手動バルブとして機能します・電...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ILV-01-70

インターロックバルブ ILV-01シリーズ ILV-01-70外形図

ILV-01-40

インターロックバルブ ILV-01シリーズ ILV-01-40外形図

製品仕様

使用圧力大気圧~10-7Pa
弁座漏れ6.7×10-11Pa・m3/sec以下
使用可能温度0~50℃
取付姿勢自由
フランジCF70、NW40(特別仕様可)
全開時コンダクタンス25L/sec
バルブボディ材質SUS304
シール材質フッ素ゴム
動作時間約0.1sec
電源入力AC90~260V 0.2A
ライフサイクル1万回(常温で使用)
質量2.3kg(CF70タイプ)、2.0kg(NW40タイプ)

使用例

使用方法

付属の電源コネクターに電源を接続し、電源を入力すると手動バルブ操作が可能です。
バルブ開時に電源を切断すると、瞬時にバルブが閉じます。(通電後、手動にて一度閉動作をする事で開動作が可能になります)

排気系構成例

インターロックバルブ ILV-01シリーズ 排気系構成例

型番リスト

型番
フランジ種類
フランジ呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NW
40

1個

410,401( 451,441円 )

45日目

[その他] CF
70

1個

410,401( 451,441円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

停電時の真空保管・安全対策に!
【特長】
・通電中は手動バルブとして機能します
・電源のみで動作し、圧縮空気は不要です
・コンパクト設計により、取り付け場所を選びません
・電源入力電圧が、AC90~260Vまで切り替えをせずにご使用いただけます
・排気セットやリークディテクターのメインバルブに最適です
・タイミングリークバルブ(TLV-02) と合わせてお使い頂くことにより、効果的な停電対策が可能です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターロックバルブ ILV-01シリーズ

インターロックバルブ ILV-01シリーズ

    タイミングリークバルブ TLV-02シリーズ

    タイミングリークバルブ TLV-02シリーズ

      自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

      自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

        真空ポンプ対応ユニット VQP(真空スイッチ付)

        真空ポンプ対応ユニット VQP(真空スイッチ付)

          真空切換弁ユニット MPV3シリーズ

          真空切換弁ユニット MPV3シリーズ

            高真空用マニュアルバルブ MVB※17シリーズ

            高真空用マニュアルバルブ MVB※17シリーズ

              モータ駆動バタフライバルブ MBV-LDII-MP シリーズ

              モータ駆動バタフライバルブ MBV-LDII-MP シリーズ

                手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ

                手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ

                  高真空L型バルブ(自動)2FLV

                  高真空L型バルブ(自動)2FLV

                    高真空アングルバルブ(手動型)

                    高真空アングルバルブ(手動型)

                      バタフライバルブ・AXOIIシリーズ

                      バタフライバルブ・AXOIIシリーズ

                        メーカー アリオス アリオス フジ・テクノロジー 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) CKD フジ・テクノロジー フジ・テクノロジー 入江工研 入江工研 フジ・テクノロジー
                        通常価格 410,401円 134,357円 98,216円 27,486円 22,282円 45,142円 255,616円 81,846円 110,810円 69,712円 81,846円
                        通常出荷日 15日目~   3日目   15日目   8日目~   7日目~   3日目~   15日目   15日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目  
                        種類 電磁真空弁 遅延真空電磁弁 空操真空弁 電磁真空弁 真空切換弁 手動真空弁 モータ駆動真空弁 手動真空弁 空操真空弁 手動真空弁 空操真空弁
                        用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - - 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用
                        設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト - - ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト
                        ポート数 2ポート弁 2ポート弁 - - 3ポート弁 - - - 2ポート弁 - -
                        ソレノイドの種類 シングル シングル - - - - - - - - -

                        インターロックバルブ ILV-01シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました