(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイミングリークバルブ TLV-02シリーズ

タイミングリークバルブ TLV-02シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
134,357円
税込単価
147,793円

停電時ポンプのオイルバック防止に最適な遅延リークバルブ。【特長】・コンパクト設...

詳細情報を確認する

型番

TLV-02-S25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タイミングリークバルブ TLV-02シリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力0~0.3Mpa
弁座漏れ1.3×10-8 Pa・m3/sec以下
使用可能温度0~50 ℃
取付姿勢指定なし
フランジNW-10, 16, 25, 40
ガス導入口Rc1/8 (エアフィルター付属)
バルプオリフィス1.2mm
Cv値0.05
バルブポディ材質SUS303
バルプシールバイトンOリング
遅延時間
(30分通電時)
TLV-02-S型 25秒±10sec
TLV-02-L型 45秒±10sec
電源DC入力時DC24V 0.22A (max)
電源AC入力時AC90~260V 0.07A
質量(g)520g

製品構成

タイミングリークバルブ TLV-02シリーズ 製品構成図

※エアフィルター標準装備
   N2導入の場合はエアフィルターを取り外すとRc1/8接続口になります。

使用例

排気系取付例

タイミングリークバルブ TLV-02シリーズ 使排気系取付例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLV-02-S25

1個

134,357( 147,793円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

停電時ポンプのオイルバック防止に最適な遅延リークバルブ。
【特長】
・コンパクト設計により、取り付け場所を選びません。
・RP,TMP等に直接取り付けることができます。
・遅延時間が 25秒の Sタイプと 45秒の Lタイプ、2種類からご指定いただけます。
・大気リーク及びN2等によるガスリークができます。
・電源入力電圧は AC 90~260Vと DC 24V に対応しています。
・インターロックバルブ (ILV-01) と合わせてお使い頂くことにより、効果的な停電対策が可能です。

カタログ

 

TLV-02-S25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングリークバルブ TLV-02シリーズの型番TLV-02-S25のページです。
型番TLV-02-S25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングリークバルブ TLV-02シリーズ

タイミングリークバルブ TLV-02シリーズ

    インターロックバルブ ILV-01シリーズ

    インターロックバルブ ILV-01シリーズ

      真空切換弁ユニット MPV3シリーズ

      真空切換弁ユニット MPV3シリーズ

        自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

        自動バタフライバルブ・BV-NIIシリーズ

          制御機器角形電磁真空弁050シリーズ

          制御機器角形電磁真空弁050シリーズ

            真空ポンプ対応ユニット VQP(真空スイッチ付)

            真空ポンプ対応ユニット VQP(真空スイッチ付)

              スムーズベントバルブ(供給ライン) XVDシリーズ

              スムーズベントバルブ(供給ライン) XVDシリーズ

                オールメタルバリアブルリークバルブ

                オールメタルバリアブルリークバルブ

                  制御機器角形電磁真空弁200シリーズ

                  制御機器角形電磁真空弁200シリーズ

                    バタフライバルブ・AXOIIシリーズ

                    バタフライバルブ・AXOIIシリーズ

                      高真空用マニュアルバルブ MVB※17シリーズ

                      高真空用マニュアルバルブ MVB※17シリーズ

                        手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ

                        手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ

                          制御機器角形電磁真空弁100シリーズ

                          制御機器角形電磁真空弁100シリーズ

                            メーカー アリオス アリオス コンバム(旧:妙徳) フジ・テクノロジー コガネイ 日本ピスコ SMC VAT コガネイ フジ・テクノロジー CKD フジ・テクノロジー コガネイ
                            通常価格 134,357円 410,401円 22,282円 98,216円 8,042円 27,486円 98,449円 267,266円 9,461円 81,846円 45,142円 81,846円 8,300円
                            通常出荷日 3日目   15日目~   7日目~   15日目   3日目   8日目~   6日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   3日目~   15日目   3日目  
                            種類 遅延真空電磁弁 電磁真空弁 真空切換弁 空操真空弁 電磁真空弁 電磁真空弁 手動真空弁 - 電磁真空弁 空操真空弁 手動真空弁 手動真空弁 電磁真空弁
                            用途 単体使用 単体使用 - 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - 単体使用 単体使用 - 単体使用 -
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト - ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト - - ダイレクト - ダイレクト -
                            ポート数 2ポート弁 2ポート弁 3ポート弁 - - - 2ポート弁 - - - - - -
                            ソレノイドの種類 シングル シングル - - シングル - - - シングル - - - シングル

                            タイミングリークバルブ TLV-02シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました