(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高真空フランジ ICF フランジ

超高真空フランジ ICF フランジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,223円
税込単価
6,845円

キヤノンアネルバ 真空配管・クランプ・センターリング 超高真空フランジ ICF...

詳細情報を確認する

型番

954-7051 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
フランジ形状
フランジサイズ(呼び)
適用パイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

954-7051

ブランク
ICF70
-
10

1個

6,223( 6,845円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キヤノンアネルバ 真空配管・クランプ・センターリング 超高真空フランジ ICF フランジ

954-7051で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高真空フランジ ICF フランジの型番954-7051のページです。
型番954-7051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高真空フランジ ICF フランジ

超高真空フランジ ICF フランジ

    NWブランクフランジ 真空部品NWシリーズ TYPE-B

    NWブランクフランジ 真空部品NWシリーズ TYPE-B

      ISOフランジシリーズ ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ

      ISOフランジシリーズ ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ

        ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

        ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

          ICFフランジシリーズ ICF大口径フランジ

          ICFフランジシリーズ ICF大口径フランジ

            ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ

            ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ

              ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ

              ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ

                MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

                  NWアウターリング付センターリング 真空部品NWシリーズ

                  NWアウターリング付センターリング 真空部品NWシリーズ

                    NWセンターリング(網付)

                    NWセンターリング(網付)

                      ICF規格 VCRめすアダプタ

                      ICF規格 VCRめすアダプタ

                        SUS304製 センターリング

                        SUS304製 センターリング

                          ICF規格 両面エッジラジアルポートフランジ

                          ICF規格 両面エッジラジアルポートフランジ

                            メーカー キヤノンアネルバ 湘南丸八エステック アドバンテック(真空配管) ミラプロ アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) ミラプロ 湘南丸八エステック ミラプロ コスモ・テック アルバック機工 コスモ・テック
                            通常価格 6,223円 812円 7,997円 3,997円 49,162円 8,119円 3,428円 6,997円 1,698円 6,489円 25,253円 3,873円 60,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 76日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   11日目~  
                            フランジ種類 固定フランジ 特殊フランジ ボルトフランジ(BT) ボルトフランジ(BT) - 変換フランジ MFフランジ(クロー) MFフランジ(クロー) - - - - 変換フランジ
                            規格 ICF規格 NW/KF規格 ISO規格(MF/BT) ISO規格(MF/BT) ICF規格 ICF規格 ISO規格(MF/BT) ISO規格(MF/BT) - - - - ICF規格
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 異径 同径 同径 - - - - 同径
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - - ステンレス
                            材質詳細 SUS304 - - - - - - - - - - - -

                            超高真空フランジ ICF フランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました