(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンラバーヒーター(SRタイプ)

シリコンラバーヒーター(SRタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,997円 ~ 42,611円  特別価格 
税込価格
5,497円 ~ 46,872円  特別価格 

シリコンゴム素材、厚み1.5mmという薄さの面状ラバーヒーター。【特長】・金属...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度(℃):
    230
  • 定格電圧(V):
    100
  • 分類:
    ヒータ本体

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定718件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

シリコンラバーヒーター(SRタイプ) 外形図

※両面テープ付希望の場合は、「SR100-P」タイプを要選定。

製品仕様

耐熱温度連続200℃
最高使用温度230℃
電気特性容量公差±10%
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V
寸法最大450×3,000mm 又は 500×700mm 
最小25×30mm
標準厚み1.5mm

※電源入力部の厚みは4~6mm程度となる。
AC100V リード線300mm付 電力密度0.8W/cm2
RoHS適合品

規格表

型番ワット数
(W)
サイズ(A×B)
(mm×mm)
SR100-10-25-50(-P)1025×50
SR100-20-25-100(-P)2025×100
SR100-25-25-125(-P)2525×125
SR100-30-25-150(-P)3025×150
SR100-40-25-200(-P)4025×200
SR100-50-25-250(-P)5025×250
SR100-60-25-300(-P)6025×300
SR100-20-50-50(-P)2050×50
SR100-40-50-100(-P)4050×100
SR100-50-50-125(-P)5050×125
SR100-60-50-150(-P)6050×150
SR100-80-50-200(-P)8050×200
SR100-100-50-250(-P)10050×250
SR100-120-50-300(-P)12050×300
SR100-60-75-100(-P)6075×100
SR100-75-75-125(-P)7575×125
SR100-90-75-150(-P)9075×150
SR100-120-75-200(-P)12075×200
SR100-150-75-250(-P)15075×250
SR100-180-75-300(-P)18075×300
型番ワット数
(W)
サイズ(A×B)
(mm×mm)
SR100-80-100-100(-P)80100×100
SR100-100-100-125(-P)100100×125
SR100-120-100-150(-P)120100×150
SR100-160-100-200(-P)160100×200
SR100-200-100-250(-P)200100×250
SR100-240-100-300(-P)240100×300
SR100-125-125-125(-P)125125×125
SR100-150-125-150(-P)150125×150
SR100-200-125-200(-P)200125×200
SR100-250-125-250(-P)250125×250
SR100-300-125-300(-P)300125×300
SR100-180-150-150(-P)180150×150
SR100-240-150-200(-P)240150×200
SR100-300-150-250(-P)300150×250
SR100-360-150-300(-P)360150×300
SR100-320-200-200(-P)320200×200
SR100-400-200-250(-P)400200×250
SR100-480-200-300(-P)480200×300
SR100-500-250-250(-P)500250×250
SR100-600-250-300(-P)600250×300
SR100-720-300-300(-P)720300×300

※長さLはA寸、幅WがB寸を指しております。

追加工

追加オプション(半受注製作品)

シリコンラバーヒーターのリード線を延長したり、熱電対Kタイプを追加加工することができます。

※熱電対はフッ素樹脂被覆のTH-8181シリーズとなります。

 

リード線を追加する場合

  • 型番の末尾に「-L(長さ)」が付きます。

※延長は圧着端子で行い、さらに硝子テープを巻いた上からシリコン収縮チューブを被せます。

シリコンラバーヒーター(SRタイプ) リード線を追加する場合

◎オプションを付けた場合の型式例
(例)シリコンラバーヒーターのリード線を3mに延長した場合
SR100-20-25-100-L3
(例)両面テーブ付きシリコンラバーヒーターのリード線を3mに延長した場合
SR100-20-25-100-P-L3

 

熱電対Kタイプを追加する場合

  • 型番の末尾に「-K(長さ)」が付きます。

※熱電対を追加加工する場合、同時にリード線も延長となります。

シリコンラバーヒーター(SRタイプ) 熱電対Kタイプを追加する場合

◎オプションを付けた場合の型式例
(例)シリコンラバーヒーターに熱電対3mを延長した場合
SR100-20-25-100-K3
(例)両面テーブ付きシリコンラバーヒーターに熱電対3mを延長した場合
SR100-20-25-100-P-K3

特長

基本構造

シリコンラバーヒーター(SRタイプ) 基本構造

(1)シリコンゴムシート (2)発熱線 (3)電極部おさえシリコンシート (4)リード線 (5)導線

基本構造図。上下2枚のシリコンゴムシートの間に抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、薄いシート状に一体化した構造。
型番末尾「-P」はシリコンラバーヒーターに両面テープ(剥離紙付き)がついた製品。

電力密度

制御温度により異なるが、一般的に0.8W/cm2以下が最適。(電力密度が高すぎると温度制御がしづらくなるのでご注意ください。)

温度制御

  • アナログ式
    ラフな温度管理向き
    (0~100℃可変ツマミタイプ、他)
  • デジタル式
    より精度の高い温度管理向き
    (0~999℃可変ボタンタイプ)
     「monoone+・monoone-120・monoone-200」

技術情報

空気中における表面温度

シリコンラバーヒーター(SRタイプ) 空気中における表面温度

※ ヒーター単体を常温空気中にて測定。使用環境、被可燃物の材質、形状などによりヒーター表面温度は変化します。

注意・禁止事項

  • ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
  • ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際は、リード線が金属板に接触しないようにしてください。
  • 蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
  • ヒーターに穴をあける等の加工は出来ません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
  • ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最小曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
  • 定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
  • ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
  • 被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
  • リード線押さえシート部には力を加えないでください。
  • ※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    (※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)

よくあるご質問(FAQ)

発熱線を耐熱温度200℃のシリコンシートで挟んでシート状にしました。
特注品にて円形、切り欠き、円筒形などさまざまな形状に加工いたします。

型番リスト

型番
長さ L(範囲)(mm)
定格容量(範囲)(W)
定格容量(W)
長さ L(mm)
仕様
延長したリード線長さ(m)
幅 W(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~100
~100
20
25
両面テープ無
-
100
10

1個

4,997( 5,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
~100
20
25
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
1
100
-

1個

11,901( 13,091円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
3
100
-

1個

13,875( 15,263円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
5
100
-

1個

16,835( 18,519円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
10
100
-

1個

22,262( 24,488円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ無、リード線を追加
1
100
-

1個

7,989( 8,788円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ無、リード線を追加
3
100
-

1個

8,989( 9,888円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ無、リード線を追加
5
100
-

1個

10,420( 11,462円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ無、リード線を追加
10
100
-

1個

13,381( 14,719円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ有
-
100
-

1個

7,797( 8,577円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ有、熱電対Kタイプ追加
1
100
-

1個

14,605( 16,066円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ有、熱電対Kタイプ追加
3
100
-

1個

16,579( 18,237円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ有、熱電対Kタイプ追加
5
100
-

1個

19,539( 21,493円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ有、熱電対Kタイプ追加
10
100
-

1個

24,967( 27,464円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ有、リード線を追加
1
100
-

1個

10,658( 11,724円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ有、リード線を追加
3
100
-

1個

11,645( 12,810円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ有、リード線を追加
5
100
-

1個

13,125( 14,438円 )

5日目

~100
~100
20
25
両面テープ有、リード線を追加
10
100
-

1個

16,086( 17,695円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ無
-
50
10

1個

4,997( 5,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
~100
20
50
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
1
50
-

1個

11,901( 13,091円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
3
50
-

1個

13,875( 15,263円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
5
50
-

1個

16,835( 18,519円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
10
50
-

1個

22,262( 24,488円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ無、リード線を追加
1
50
-

1個

7,989( 8,788円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ無、リード線を追加
3
50
-

1個

8,989( 9,888円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ無、リード線を追加
5
50
-

1個

10,420( 11,462円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ無、リード線を追加
10
50
-

1個

13,381( 14,719円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ有
-
50
-

1個

7,997( 8,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
~100
20
50
両面テープ有、熱電対Kタイプ追加
1
50
-

1個

14,899( 16,389円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ有、熱電対Kタイプ追加
3
50
-

1個

16,974( 18,671円 )

11日目

~100
~100
20
50
両面テープ有、熱電対Kタイプ追加
5
50
-

1個

19,933( 21,926円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ有、熱電対Kタイプ追加
10
50
-

1個

25,363( 27,899円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ有、リード線を追加
1
50
-

1個

11,053( 12,158円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ有、リード線を追加
3
50
-

1個

12,040( 13,244円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ有、リード線を追加
5
50
-

1個

11,475( 12,623円 )

5日目

~100
~100
20
50
両面テープ有、リード線を追加
10
50
-

1個

16,480( 18,128円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ無
-
125
10

1個

5,030( 5,533円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
~100
25
25
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
1
125
-

1個

12,177( 13,395円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
3
125
-

1個

14,152( 15,567円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
5
125
-

1個

17,112( 18,823円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
10
125
-

1個

22,539( 24,793円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ無、リード線を追加
1
125
-

1個

7,989( 8,788円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ無、リード線を追加
3
125
-

1個

9,217( 10,139円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ無、リード線を追加
5
125
-

1個

10,697( 11,767円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ無、リード線を追加
10
125
-

1個

13,658( 15,024円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ有
-
125
-

1個

8,397( 9,237円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ有、熱電対Kタイプ追加
1
125
-

1個

15,296( 16,826円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ有、熱電対Kタイプ追加
3
125
-

1個

17,269( 18,996円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ有、熱電対Kタイプ追加
5
125
-

1個

20,229( 22,252円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ有、熱電対Kタイプ追加
10
125
-

1個

25,658( 28,224円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ有、リード線を追加
1
125
-

1個

11,349( 12,484円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ有、リード線を追加
3
125
-

1個

12,335( 13,569円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ有、リード線を追加
5
125
-

1個

13,815( 15,197円 )

5日目

~100
~100
25
25
両面テープ有、リード線を追加
10
125
-

1個

16,776( 18,454円 )

5日目

~100
~100
30
25
両面テープ無
-
150
10

1個

5,197( 5,717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~100
~100
30
25
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
1
150
-

1個

12,228( 13,451円 )

5日目

~100
~100
30
25
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
3
150
-

1個

14,201( 15,621円 )

5日目

~100
~100
30
25
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
5
150
-

1個

17,162( 18,878円 )

5日目

~100
~100
30
25
両面テープ無、熱電対Kタイプ追加
10
150
-

1個

22,589( 24,848円 )

5日目

~100
~100
30
25
両面テープ無、リード線を追加
1
150
-

1個

8,379( 9,217円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコンゴム素材、厚み1.5mmという薄さの面状ラバーヒーター。
【特長】
・金属ヒーターにはない、フレキシブルな面状発熱体
・ガラスクロスカレンダー加工シート採用
・自由な形状で設計でき、円、異形、穴あり、R加工できる。優れた熱応答性
・どんなものにもジャストフィット
・ヒーターなのに柔らかな素材
【用途】
・連続200℃で高寿命、自由に設計できることから、各産業分野で多く使われている

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンラバーヒーター(SRタイプ)

シリコンラバーヒーター(SRタイプ)

    サミコン230ヒーター

    サミコン230ヒーター

      ワトローシリコーンラバーヒーター

      ワトローシリコーンラバーヒーター

        シリコンラバーヒーター

        シリコンラバーヒーター

          ラバーヒータ 角型 両面フラットタイプ

          ラバーヒータ 角型 両面フラットタイプ

            ラバーヒータ用接着剤

            ラバーヒータ用接着剤

              ラバーヒータ 角型サーモスタット付タイプ

              ラバーヒータ 角型サーモスタット付タイプ

                ラバーヒータ 丸型

                ラバーヒータ 丸型

                  ラバーヒータ 角型

                  ラバーヒータ 角型

                    真空配管用継手 ホースアダプタ

                    真空配管用継手 ホースアダプタ

                      オスパンチホースニップル 8011

                      オスパンチホースニップル 8011

                        ツーリングメイトアダプタ

                        ツーリングメイトアダプタ

                          クライオジェット、フレキシブルホースセット

                          クライオジェット、フレキシブルホースセット

                            メーカー スリーハイ 坂口電熱 坂口電熱 加島 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 横浜ゴム 大昭和精機 アズワン
                            通常価格 4,997円 3,739円 6,963円 8,604円 - 5,930円 - - - 10,580円 1,440円 15,906円 90,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   1日目~  
                            最高使用温度(℃) 230 230 260 - 200 - 220 - - - - - -
                            定格電圧(V) 100 - 120 100 - - - - - - - - -
                            分類 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 メンテナンス品 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 - - - -

                            シリコンラバーヒーター(SRタイプ)のレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 9件のレビュー
                            金型の加熱保温
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/18
                            樹脂製品の成型用金型に取り付け、金型の加温に使用しました。選定段階で、デモ機を借用することができ、安心して仕様の決定を行うことができました。最終的にはSRタイプではなく、より高温仕様のHTタイプを発注しましたが、メーカーの対応もよく、非常に満足しています。
                            今後、順次横展開をしていきたいと考えています。
                            防水タイプがあると更に良いのですが、ぜひ対応していただきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部品の加熱
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/28
                            異形の金属物への加熱に使用しました。
                            自由な形状にできるので使用用途の幅が広くて使いやすかったです。
                            加工もできる点は優れていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗布機の温度管理用
                            評価 2.0満足度:2.02021/11/19
                            円筒状のものに貼り付けて使用したが、粘着テープの粘着力が弱く、うまく張り付かなかった。もう少し粘着力を強くしてほしい。と現場からの声がありました。
                            最小マゲRが25だが、もう少し大きくまげられれば、用途の幅が広がると思った。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            容器内の液体のあたため
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/31
                            フレキシブルなので円筒の容器に巻くように取り付けることができたため効率的に温められてよかった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガラス製円筒形部材の局所的な加温
                            評価 3.0満足度:3.02019/07/30
                            ガラス製円筒形部材に貼り付けて、局所的なサンプルの温度上昇を試みた。柔軟性が意外とないため、円筒形部材に貼りつきにくかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 特注品は製作可能ですか?
                            A
                            特注ヒーターも1枚から製作可能です。別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。
                            Q ドーナツ型や複雑な形状のヒーターでの製作できますか?
                            A
                            可能です。事前に図面もしくは現物を拝見しご提案いたします。別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

                            ラバーヒータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました