(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リボンヒーター(テープヒーター)

リボンヒーター(テープヒーター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
15,331円 ~ 113,000円
税込価格
16,864円 ~ 124,300円

加熱・保温用として、配管、バルブ、ポンプなど簡単に巻き付ることができるリボンヒ...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    100

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

電気特性
最大電圧:400Vまで
容量公差:±10%

製品仕様

製品コードワット数(W)サイズ(mm×mm)
RB100-100-20-100010020×1000
RB100-200-20-200020020×2000
RB100-300-20-300030020×3000
RB100-400-20-400040020×4000
RB100-500-20-500050020×5000
RB100-1000-40-5000100040×5000

製品仕様

製品コードワット数(W)サイズ(mm×mm)
SRB100-200-25-100020025×1000
SRB100-400-20-200040020×2000
SRB100-600-20-300060020×3000
SRB100-1000-40-5000100040×5000

性能・試験情報

空気中における表面温度

リボンヒーター(テープヒーター) 性質性能・試験情報

ヒーター単体を常温空気中にて測定
使用環境、被加熱物の材質、形状などによりヒーター表面温度は変化します。

注意・禁止事項

素材はガラスクロスです。
製品のご使用には、温度調節器または電圧調整器などを必ず併用してください。

 

必ずお読みください

【1】ガラス繊維の耐熱温度を知ってください。 ※不燃性
【1】-(1)一般製品 max.400℃……常時使用温度350℃以下
【1】-(2)高温用製品 max.700℃……常時使用温度450℃以下
注)(1)は普通のガラス繊維(2)はシリカ系ガラス繊維
耐熱温度を超えますと繊維はガラス化しボロボロと崩れ、内部熱線が表面に現れショートの原因になり危険です。その為にも温度調節器・電圧調整器・入力調整器等の併用は必ずしてください。

【2】ガラス繊維製品の短所をご理解ください。
【2】-(1)吸湿性が有る電気製品で構造上、下記のような場所での御使用・保管は不適です。
(A)屋外仕様は絶対に不可(本体裸では…)
(B)結露が出来るような箇所
(C)水滴等が落ちて来るような箇所
(D)酸性雰囲気の高い場所
【2】-(2)摩耗・引っ掛けに弱い為
(A)被加熱体に振動が有る場合
(B)被加熱体が回転する場合
(C)被加熱体にバリ・突起等の有る場合
(D)脱着頻度の異常に多い箇所での使用
但し(D)の場合、お取扱いに注意を払って頂ければ回避出来ます。

注意・禁止事項

感電注意
(1)ヒーターには絶対、水や溶液などを垂らしたり、屋外での使用はしないでください。
(2)濡れた手での操作は絶対に行わないでください。
(3)コードコネクターの取り外しは、必ずコネクター部を取って取り外しを行ってください。
(4)材質上、吸湿性がありますので、湿気の多い場所での保管使用にはご注意ください。

 

高温注意
(1)本体の温度は通電中高くなりますので、手などで直接触れないようにしてください。
(2)取り外しの時は、ヒーターの温度が低下していることを確認してから取り外してください。
(3)長時間使用の場合には、周辺機器および設置台などにご留意ください。

 

発火注意
(1)本体の周辺および設置台などには、可燃性の物は置かないでください。
(2)通電時、可燃性の液ダレなどには十分注意してください。
(3)製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て内側が焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。

注意・禁止事項

一般
取扱に際しまして、ヒーターはニクロム単線を使用していますので鋭角に折り曲げたり、折戻したりしないでください。断線の原因となります。また、ガラスクロスは擦れや引っ掛けなどには弱いので、注意して取付け取り外しを行ってください。
製品の使用時には、スライダックまたは電圧調整器および温度調節器を使用し、ヒーターの表面温度を400℃以下でご使用ください。

型番リスト

型番
定格容量(範囲指定)(W)
定格容量(W)
サイズ(A×B)(mm×mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600~
1000
40×5000
シリカガラスタイプ(常用限度450℃/耐熱温度700℃)100V仕様
10

1個

113,000( 124,300円 )

4日目

150~250
200
25×1000
シリカガラスタイプ(常用限度450℃/耐熱温度700℃)100V仕様
10

1個

15,331( 16,864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

600~
600
20×3000
シリカガラスタイプ(常用限度450℃/耐熱温度700℃)100V仕様
10

1個

41,175( 45,293円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

加熱・保温用として、配管、バルブ、ポンプなど簡単に巻き付ることができるリボンヒーター。
【特長】
・常温限度350℃/耐熱温度400℃、常温限度450℃/耐熱温度700℃の2タイプ。
・PTFE素材を利用したクリーンルーム用ヒーターもあり。
※初期使用時に、煙が出る商品です。●製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
・使い方は、簡単。家庭用の100V電源で使用できるので、すぐに試せる。
・リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工。
・1本から製作可能。
【用途】
・配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものにも対応。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リボンヒーター(テープヒーター)

リボンヒーター(テープヒーター)

    クリーンルーム用リボンヒーター CRB100タイプ

    クリーンルーム用リボンヒーター CRB100タイプ

      シリコーンベルトヒーター(SBH、SCH)

      シリコーンベルトヒーター(SBH、SCH)

        片端子マイクロヒーター

        片端子マイクロヒーター

          リボンヒータ

          リボンヒータ

            コードヒータ

            コードヒータ

              シリコンベルトヒーター(レギュラータイプ)

              シリコンベルトヒーター(レギュラータイプ)

                シリコンコードヒーター

                シリコンコードヒーター

                  シリコンベルトヒータ

                  シリコンベルトヒータ

                    マイクロヒータ

                    マイクロヒータ

                      バンドヒータ

                      バンドヒータ

                        シリコンベルトヒーター(ワイドタイプ)

                        シリコンベルトヒーター(ワイドタイプ)

                          アルミ箔ヒーター

                          アルミ箔ヒーター

                            メーカー スリーハイ スリーハイ 坂口電熱 JUST ミスミ ミスミ スリーハイ スリーハイ ミスミ ミスミ ミスミ スリーハイ スリーハイ
                            通常価格 15,331円 21,819円 6,469円 11,482円 5,390円 1,890円 6,617円 5,760円 6,090円 11,900円 6,830円 8,979円 5,270円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   5日目   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            定格電圧(V) 100 100 - - - - 100 100 - - 200 100 -

                            リボンヒーター(テープヒーター)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            評価装置の配管加温ヒーター用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/22
                            触媒評価装置の加温用に温調器と組み合わせSUS管に巻きつけて使用。比較的精度よくコントロールできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管に巻いて流体の加熱・保温に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/18
                            配管に巻いて針金で固定して使用しました。目的としていた加熱・保温機能としては全く問題ありません。但し1度だけ、電線の根本が断線したことがります。(冷める前にで電線を動かしすぎたのかもしれません。)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どんな場面で使いますか?
                            A
                            テープ状のヒーターですので、配管やチューブなどに容易に巻きつけられます。
                            主に凍結防止に使われます。
                            Q 標準品以外の長さでも製作できますか?
                            A
                            L24ご希望の長さで製作いたします。別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

                            リボン・バンド・ベルト・マイクロヒータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました