(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白金測温抵抗体(スティックタイプ)

白金測温抵抗体(スティックタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
18,899円
税込単価
20,789円

デジタル温度コントローラ monoone-120/200用のスタンダードシース...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    測温抵抗体
  • 測温抵抗体 導線形式:
    3導線式
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    プレート
  • 取付部形状:
    なし
  • リード線長さ(m):
    2
  • 測温抵抗体の種類:
    Pt
  • 端子形状:
    端子内蔵形
  • エレメント数:
    1
  • 計測対象:
    温度
  • 熱電対の構造:
    非接地形
  • 測温抵抗体の構造:
    標準
  • リード線被覆材質:
    ふっ素樹脂
  • 仕様:
    常用限度:260℃、許容差:クラスA、3線式

型番

TH-8320 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

白金側温抵抗体(スティックタイプ) 外形図01

製品仕様

3導線式

測温抵抗体において、抵抗素子の一端に2本、他端に1本の導線を接続し、リード線延長時の導線抵抗の影響を除くようにする方式。株式会社スリーハイの温調器のPtタイプは全てこの方式を採用。

リード線延長

延長は3線とも同じ径、材質、長さの導線(熱電対と異なり通常の配線材で可)を用いてください。長さが異なると配線抵抗の補正がうまく行かず値に誤差を生じることがありますので注意ください。配線長は測定器の入力信号源抵抗値以下となる長さで使用ください。

温度に対する許容差

許容差とは抵抗素子の示す抵抗値を基準抵抗表によって換算した値から測定温度tをひいた値の許容される誤差の最大限度を言う。
|t| +、-の記号に無関係な温度(℃)で示される測定温度である。
クラスAの許容範囲は、2導線式及び650℃を超える測定温度には適用しない。
(JIS C 1604-1997)

  • クラスA:許容差 ±(0.15+0.002|t|)
  • クラスB:許容差 ±(0.3+0.005|t|)
  • L(m):2.0

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-8320

10

1個

18,899( 20,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタル温度コントローラ monoone-120/200用のスタンダードシースタイプの温度センサ。
【特長】
・「白金測温抵抗体」は、金属の電気抵抗が温度変化に対して変化する性質を利用した「測温抵抗体」の一種。
・温度特性が良好で経時変化が少ない白金(Pt)を測温素子に用いたセンサ。
・常用温度: 200℃、許容差: クラスA、3線式。
・1本から製作可能。
【用途】
・デジタル温度コントローラ monoone-120/200用の別売温度センサ。他の温度調節機器にも使用可能。

カタログ

 

TH-8320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白金測温抵抗体(スティックタイプ)の型番TH-8320のページです。
型番TH-8320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白金測温抵抗体(スティックタイプ)

白金測温抵抗体(スティックタイプ)

    温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

    温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

      汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

      汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

        マグネット表面センサー

        マグネット表面センサー

          温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

          温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

            温度センサ(ローコストタイプ)【E52】

            温度センサ(ローコストタイプ)【E52】

              FEPモールド熱電対(Kタイプ)

              FEPモールド熱電対(Kタイプ)

                先端溶接熱電対

                先端溶接熱電対

                  フィルム型測温抵抗体

                  フィルム型測温抵抗体

                    温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)

                    温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)

                      温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプ

                      温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプ

                        汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

                        汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

                          温度センサー 熱電対Kタイプ(シースタイプ)

                          温度センサー 熱電対Kタイプ(シースタイプ)

                            メーカー スリーハイ スリーハイ 日本電測 坂口電熱 スリーハイ オムロン 坂口電熱 坂口電熱 坂口電熱 スリーハイ スリーハイ 日本電測 スリーハイ
                            通常価格 18,899円 11,899円 5,989円 19,791円 9,997円 1,789円 7,051円 2,997円 10,710円 9,653円 2,989円 1,697円 5,488円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 測温抵抗体 熱電対 測温抵抗体 - 熱電対 - 熱電対 熱電対 測温抵抗体 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対
                            測温抵抗体 導線形式 3導線式 - 3導線式 - - - - - 3導線式 - - - -
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ / 防水 - 耐熱 / 耐薬品 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ -
                            センサ形状 プレート プレート ストレート ストレート シース・保護管なし - シース・保護管なし ストレート シート/フィルム シート/フィルム シース・保護管なし ストレート ストレート
                            取付部形状 なし なし フランジ付 圧着端子付 なし - 圧着端子付 - なし 圧着端子付 圧着端子付 なし -

                            白金測温抵抗体(スティックタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました