【特長】・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です・ワークの高さに...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
型番 | H1 | H | 質量(g) |
---|---|---|---|
KPHS25105 | 2.5 | 6.5 | 20 |
KPHS25115 | 7.5 | 10 | 22 |
加工寸法
複数クランプの場合はホールドダウンストッパー(シングルタイプ)をご使用ください。
Loading...
【特長】
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です
・ワークの高さに合わせた選択が可能です
・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します