【特長】・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・偏心カムによ...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
KPHC25210/KPHC25215
型番 | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (g) |
---|---|---|---|
KPHC25210 | 4 | 9 | 30 |
KPHC25215 | 38 |
※寸法15は、ワーク端面から取付穴中心までの推奨寸法です。
型番 | H1 | H |
---|---|---|
KPHC25210 | 2.5 | 5 |
KPHC25215 | 7.5 | 10 |
ホールドダウンクランプは右回転にてご使用ください。
Loading...
【特長】
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。
・偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。
・ワークに合わせてクランプ高さが選べます。
・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部で強力にクランプする為、ワークの浮き上がりを防止します。