【使用例・使用方法】・下記製品のベースとしてご利用ください。 BJ10...
型番
未確定16件の候補があります。
Loading...
型番 | H | W | L | M | H1 | M1 | Lf | P | P1 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ500-08516 | 16 | 25 | 50 | M8 | 7 | M8×1.25 | 通し | 25 | 12.5 | 0.13 |
BJ500-08520 | 20 | 9 | 0.17 | |||||||
BJ500-08525 | 25 | 13 | 20 | 0.21 | ||||||
BJ500-08532 | 32 | 20 | 0.27 | |||||||
BJ500-08540 | 40 | 28 | 0.33 | |||||||
BJ500-08550 | 50 | 38 | 0.42 | |||||||
BJ500-12020 | 20 | 35 | 85 | M12 | 5 | M12×1.75 | 通し | 50 | 20 | 0.34 |
BJ500-12025 | 25 | 10 | 0.45 | |||||||
BJ500-12032 | 32 | 12 | 0.57 | |||||||
BJ500-12040 | 40 | 30 | 0.71 | |||||||
BJ500-12050 | 50 | 35 | 0.9 | |||||||
BJ500-16025 | 25 | 40 | 90 | M16 | 6 | M16×2 | 通し | 50 | 25 | 0.46 |
BJ500-16032 | 32 | 13 | 0.62 | |||||||
BJ500-16040 | 40 | 15 | 30 | 0.78 | ||||||
BJ500-16050 | 50 | 35 | 0.98 | |||||||
BJ500-16063 | 63 | 1.24 |
型番 |
高さ H(mm) |
取付ねじ M |
取付ねじ M₁ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
16
|
M8
|
M8×1.25
| 10 | 1個 | 3,699円(
4,069円
) | 3日目 | |
20
|
M8
|
M8×1.25
| 10 | 1個 | 3,797円(
4,177円
) | 3日目 | |
25
|
M8
|
M8×1.25
| 10 | 1個 | 3,897円(
4,287円
) | 3日目 | |
32
|
M8
|
M8×1.25
| 10 | 1個 | 4,221円(
4,643円
) | 3日目 | |
40
|
M8
|
M8×1.25
| 10 | 1個 | 4,236円(
4,660円
) | 4日目 | |
50
|
M8
|
M8×1.25
| 10 | 1個 | 4,797円(
5,277円
) | 3日目 | |
20
|
M12
|
M12×1.75
| 10 | 1個 | 5,595円(
6,155円
) | 3日目 | |
25
|
M12
|
M12×1.75
| 10 | 1個 | 5,997円(
6,597円
) | 3日目 | |
32
|
M12
|
M12×1.75
| 10 | 1個 | 6,197円(
6,817円
) | 3日目 | |
40
|
M12
|
M12×1.75
| 10 | 1個 | 7,197円(
7,917円
) | 3日目 | |
50
|
M12
|
M12×1.75
| 10 | 1個 | 7,781円(
8,559円
) | 3日目 | |
25
|
M16
|
M16×2
| 10 | 1個 | 7,231円(
7,954円
) | 3日目 | |
32
|
M16
|
M16×2
| 10 | 1個 | 8,277円(
9,105円
) | 3日目 | |
40
|
M16
|
M16×2
| 10 | 1個 | 9,045円(
9,950円
) | 3日目 | |
50
|
M16
|
M16×2
| 10 | 1個 | 10,587円(
11,646円
) | 3日目 | |
63
|
M16
|
M16×2
| 10 | 1個 | 11,998円(
13,198円
) | 3日目 |
Loading...
【使用例・使用方法】
・下記製品のベースとしてご利用ください。
 BJ101/BJ102/BJ201/BJ202