【使用例・使用方法】・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズ...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
型番 | タイプ | すべりが発生する場合(単体使用) | 質量 (g) | |
---|---|---|---|---|
耐荷重(kN) | 許容締付トルク(N・m) | |||
BJ202-08016 | 黒皮面用 | 3.6 | 26 | 100 |
BJ202-12022 | 7.4 | 90 | 310 | |
BJ202-16030 | 11.7 | 150 | 625 | |
BJ202-08116 | 基準面用 | 3.6 | 26 | 100 |
BJ202-12122 | 7.4 | 90 | 320 | |
BJ202-16130 | 11.7 | 150 | 635 |
型番 | タイプ | W | H1 | H3 | L1 | L2 | L | d1 | d | H2 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ202-08016 | 黒皮面用 | 25 | 19.5 | 1.5 | 23.5 | 16.5 | 50 | 8.5 | 14 | 8.5 | 16 |
BJ202-12022 | 35 | 29 | 2 | 35 | 26.5 | 75 | 13 | 20 | 10.5 | 22 | |
BJ202-16030 | 40 | 38 | 47.5 | 30 | 95 | 17 | 26 | 14.5 | 30 | ||
BJ202-08116 | 基準面用 | 25 | 19.5 | 1.5 | 23.5 | 16.5 | 50 | 8.5 | 14 | 8.5 | 16 |
BJ202-12122 | 35 | 29 | 2 | 35 | 26.5 | 75 | 13 | 20 | 10.5 | 22 | |
BJ202-16130 | 40 | 38 | 47.5 | 30 | 95 | 17 | 26 | 14.5 | 30 |
型番 |
クランプ力(kN) |
許容取付トルク(N・m) |
仕様 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3.6
|
26
|
黒皮面用
| 10 | 1個 | 10,971円(
12,068円
) | 3日目 | |
3.6
|
26
|
基準面用
| 10 | 1個 | 11,165円(
12,282円
) | 3日目 | |
7.4
|
90
|
黒皮面用
| 10 | 1個 | 12,814円(
14,095円
) | 3日目 | |
7.4
|
90
|
基準面用
| 10 | 1個 | 12,564円(
13,820円
) | 3日目 | |
11.7
|
150
|
黒皮面用
| 10 | 1個 | 18,671円(
20,538円
) | 3日目 | |
11.7
|
150
|
基準面用
| 10 | 1個 | 18,671円(
20,538円
) | 3日目 |
Loading...
【使用例・使用方法】
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500 ラックプレートが用意されています。