【使用例・使用方法】・CP110 クランプポストと組み合わせてご使用ください。
型番 | D | M | d (0~+0.1) | H3 | L | H | W | H1 | H2 | 質量 (g) | 適用クランプポスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | |||||||||||
CP112-08001 | 15 | 60 | M5 | 10 | 1.5 | 38 | 19 | 16 | 9.2 | 3.5 | 65 | CP110-08024 |
CP112-10001 | 20 | 80 | M6 | 12 | 50 | 24 | 19 | 11 | 4.5 | 125 | CP110-10029 | |
CP112-12001 | 25 | 100 | M8 | 14 | 2 | 65 | 32 | 22 | 15 | 5.5 | 250 | CP110-12031 |
CP112-16001 | 30 | 120 | M10 | 19 | 2.5 | 75 | 38 | 25 | 18.7 | 7.5 | 390 | CP110-16037 |
Loading...
【使用例・使用方法】
・CP110 クランプポストと組み合わせてご使用ください。
CP112-10001で型番確定
クランプポスト用Vパッド(CP112)の型番CP112-10001のページです。
型番CP112-10001に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CP112-08001 |
CP112-12001 |
CP112-16001 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用する本体品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
6,900円 ( 7,590円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | CP110-08024 | |
8,497円 ( 9,347円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | CP110-12031 | |
9,550円 ( 10,505円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | CP110-16037 |