【使用例・使用方法】・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、ク...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
型番 | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (g) |
---|---|---|---|
CP110-08024 | 6.2 | 10 | 160 |
CP110-10029 | 11 | 22 | 340 |
CP110-12031 | 20 | 48 | 540 |
CP110-16037 | 37 | 121 | 1,050 |
型番 | S | D1 | M1 | W (-0.3~-0.1) | L3 | L2 | H1 | L | M | d | H2 | L1 | P | P1 | H | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP110-08024 | 8 | 14 | M5×0.8 深さ8 | 10 | 2 | 9.5 | 14 | 35 | M5 | 4 | 7 | 7.5 | 20 | 26 | 24 | M8×1.25 |
CP110-10029 | 10 | 18 | M6×1 深さ10 | 12 | 12 | 16 | 45 | M6 | 8 | 10 | 25 | 35 | 29 | M10×1.5 | ||
CP110-12031 | 12 | 20 | M8×1.25 深さ12 | 14 | 2.5 | 15 | 18 | 55 | M8 | 6 | 12.5 | 30 | 40 | 31 | M12×1.75 | |
CP110-16037 | 16 | 25 | M10×1.5 深さ15 | 19 | 3 | 18 | 20 | 70 | M10 | 8 | 15 | 40 | 50 | 37 | M16×2 |
型番 |
クランプ力(N) |
ストローク S(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6200
|
8
| 10 | 1個 | 15,327円(
16,860円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
11000
|
10
| 10 | 1個 | 20,868円(
22,955円
) | 3日目 | |
20000
|
12
| 10 | 1個 | 23,707円(
26,078円
) | 3日目 | |
37000
|
16
| 10 | 1個 | 26,289円(
28,918円
) | 15日目 |
Loading...
【使用例・使用方法】
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。
・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。