(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドクランプ(BJ100(M16))

サイドクランプ(BJ100(M16))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,309円
税込単価
37,740円

イマオコーポレーション 横押しクランプ サイドクランプ(BJ100(M16))

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 本体種類:
    横押しクランプ
  • クランプ力(N):
    58000
  • 材質:
    FCD450
  • ストローク S(mm):
    7
  • 表面処理:
    黒色粉体焼付塗装

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

サイドクランプ(BJ100(M16)) 外形図1
サイドクランプ(BJ100(M16)) 外形図2

製品仕様

  • 本体:FCD450、黒色粉体焼付塗装
  • 口金:S50C、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
  • ボルト:SCM435、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、高周波焼入(先端球面部)
  • クランプ力(kN):58
  • 許容締付トルク(N・m):150
  • 質量(kg):2.9
  • 付属品:M12用球面座金…2個/M16用球面座金…2個

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BJ100-16060

10

1個

34,309( 37,740円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 横押しクランプ サイドクランプ(BJ100(M16))

カタログ

 

Loading...

BJ100-16060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドクランプ(BJ100(M16))の型番BJ100-16060のページです。
型番BJ100-16060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドクランプ(BJ100(M16))

サイドクランプ(BJ100(M16))

    サイドクランプ(CP100)

    サイドクランプ(CP100)

      カムプッシュクランプ(QLCP)

      カムプッシュクランプ(QLCP)

        カムサイドクランプ(QLSCH)

        カムサイドクランプ(QLSCH)

          Tスロットトークランプ(MBTC)

          Tスロットトークランプ(MBTC)

            サイドクランプ(CP101)

            サイドクランプ(CP101)

              クランプポスト(CP110)

              クランプポスト(CP110)

                薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

                薄型カムサイドクランプ(QLSCL)

                  デュアルクランプ KCP-22ST

                  デュアルクランプ KCP-22ST

                    デュアルクランプ KCP-40ST

                    デュアルクランプ KCP-40ST

                      ワイドジョーサイドクランプ(CP102)

                      ワイドジョーサイドクランプ(CP102)

                        アジャストトークランプ(MBATC)

                        アジャストトークランプ(MBATC)

                          コンパクトトークランプ(MBCTC)

                          コンパクトトークランプ(MBCTC)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション カクタ カクタ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 34,309円 25,815円 11,546円 21,721円 12,299円 25,489円 15,327円 9,297円 30,369円 34,706円 37,788円 10,967円 9,434円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体種類 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ 横押しクランプ
                            クランプ力(N) 58000 - - - 17000 - - - 3000 3000 - - -
                            材質 FCD450 S45C S45C S45C S17C S45C S45C S45C SUS303 SUS303 S45C S17C S17C
                            ストローク S(mm) 7 - - - - - - - - - - - -

                            サイドクランプ(BJ100(M16))のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました