【使用例・使用方法】・クランプスペースが少ない為、従来より大きなサイズのワーク...
型番 | A | W1 | L2 | L3 | H | H1 | W | L | L1 | d1 | d | S | H2 | H4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP100-08040 | 3 | 12 | 20 | 14 | 40 | 25~32 | 22 | 75.5 | 62 | 8.5 | 14 | 3 | 14 | 5 |
CP100-10050 | 3.7 | 16 | 25 | 18 | 50 | 32~40 | 25 | 95 | 78 | 11 | 17.5 | 4 | 18 | 7 |
CP100-12060 | 4.5 | 20 | 30 | 21 | 60 | 40~48 | 32 | 113 | 93 | 13 | 20 | 5 | 21 | 8 |
CP100-16080 | 6 | 25 | 40 | 28 | 80 | 50~65 | 38 | 151 | 124 | 17 | 26 | 6 | 27 | 10 |
型番 | M | M1 | H3 | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CP100-08040 | M4×0.7-8L | M8×1.25-20L | 14 | 9 | 15 | 0.23 |
CP100-10050 | M5×0.8-10L | M10×1.5-25L | 17.5 | 15 | 30 | 0.41 |
CP100-12060 | M6×1-12L | M12×1.75-30L | 21 | 25 | 65 | 0.75 |
CP100-16080 | M8×1.25-16L | M16×2-40L | 28 | 38 | 100 | 1.57 |
注)
Loading...
【使用例・使用方法】
・クランプスペースが少ない為、従来より大きなサイズのワークをクランプできます。
・六角穴付きボルトに当るまでズレ防止ネジを締め込んでください。クランプ時の本体の後ろ滑りを防止できます。
・口金は交換可能です。交換は六角穴付きボルトを取外して行ってください。取付けの際は、口金の背面をアームに当て組み付けてください。
CP100-08040で型番確定
サイドクランプ(CP100)の型番CP100-08040のページです。
型番CP100-08040に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CP100-10050 |
CP100-12060 |
CP100-16080 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | クランプ力 (N) | ストローク S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,069円 ( 29,776円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 15000 | 4 | |
40,684円 ( 44,752円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 25000 | 5 | |
48,837円 ( 53,721円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 38000 | 6 |