【特長】・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
AK2-VT-FO(フラット)
BK2-VT-FO(フラット)
BK2-VT-SO(セレーション)
型番 | 適用ボルト | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|
T溝使用時 | ネジ穴使用時 | ||||
AK2-VT-FO | M5-15L | M5-15L | 6 | 6 | 22 |
BK2-VT-SO | M8-20L | M8-20L | 9 | 15 | 55 |
BK2-VT-FO |
【材質】
タイプ | 本体 | 口金 | Oリング | スプリング | サイドプレート |
---|---|---|---|---|---|
AK2 | SKD61 焼入焼戻 HRC48~52 | SKD61 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 HRC48~52 | FPM(フッ素ゴム) | - | SUS301 |
BK2 | - | SUS302 |
【付属品】
型番 | L | W | H | W1 | H1 | H2 | L1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | L max.時 | L min.時 | T溝使用時 | ネジ穴使用時 | |||||
AK2-VT-FO | 20 | 25 | 22 | 11 | 15 | 4.2 | 4 | 10 | 11 | 11 |
BK2-VT-SO | 28 | 32 | 29 | 15 | 21 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 16 | 16 |
BK2-VT-FO | 3 | 5 | 10 |
(1)ワークを固定する水平分力
(2)ワークの浮き上がりを防止する垂直分力
型番 |
クランプ力(kN) |
適用ボルト(T溝使用時) |
適用ボルト(ネジ穴使用時) |
OKバイス仕様 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。
・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。