(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィックスドブロック(Tタイプ)

フィックスドブロック(Tタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,053円
税込単価
16,558円

【使用例・使用方法】・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますので...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フィックスドブロック(Tタイプ) 外形図

製品仕様

  • 本体:S45C、焼入焼戻、亜鉛三価クロメート、HRC50~55
  • 質量:0.7kg

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLT55FB

10

1個

15,053( 16,558円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【使用例・使用方法】
・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。
・T溝への取付けにはCLT-T Tナットセットをご使用ください。

カタログ

 

CLT55FBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィックスドブロック(Tタイプ)の型番CLT55FBのページです。
型番CLT55FBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィックスドブロック(Tタイプ)

フィックスドブロック(Tタイプ)

    フィックスドブロック(Sタイプ)

    フィックスドブロック(Sタイプ)

      カムロックキット(Tタイプ)

      カムロックキット(Tタイプ)

        カムロックキット(Sタイプ)

        カムロックキット(Sタイプ)

          ホールドダウンストッパー(スイベルタイプ)(KPHS)

          ホールドダウンストッパー(スイベルタイプ)(KPHS)

            Tナットセット(Tタイプ)(CLT-T)

            Tナットセット(Tタイプ)(CLT-T)

              カムスクリュー(MBCS)

              カムスクリュー(MBCS)

                ロッキングプレート(MBDE-LP)

                ロッキングプレート(MBDE-LP)

                  ダブルエッジクランプ(セルフカット)(MBDES)

                  ダブルエッジクランプ(セルフカット)(MBDES)

                    スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

                    スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

                      Tナットセット(Sタイプ)(CLS-T)

                      Tナットセット(Sタイプ)(CLS-T)

                        偏心クランプボルト SLEC-B

                        偏心クランプボルト SLEC-B

                          偏心クランプボルト SLEC-A

                          偏心クランプボルト SLEC-A

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 15,053円 9,897円 205,540円 132,792円 10,232円 2,597円 698円 1,197円 4,389円 4,514円 2,597円 411円 411円
                            通常出荷日 5日目   3日目   3日目~   5日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 本体 本体 関連部品 本体 本体
                            材質 S45C S45C - - バネ鋼 S45C SCM440 アルミニウム アルミ合金(A7075) SCM440 S45C - -
                            外径(mm) 55 50 - - - - - - - - - - -

                            フィックスドブロック(Tタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボルトクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました