(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムブロック(Sタイプ)

カムブロック(Sタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,657円
税込単価
26,023円

【特長】・偏心カムにより、レバー操作することでクランプできるため、大幅に段取り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • ねじの呼び:
    M12
  • 材質:
    S45C
  • 外径(mm):
    58

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カムブロック(Sタイプ) 外形図

製品仕様

  • 質量:0.5kg
  • 本体:S45C、焼入焼戻、亜鉛三価クロメート

使用例

  • セレーション部、フラット部のどちらでもご使用できますのでワークに応じて使い分けてください。
  • 締め付けには専用ツールのCLS-Lクランピングレバーをご使用ください。
  • T溝への取付けにはCLS-TTナットセットをご使用ください。

商品特長詳細

カムブロック(Sタイプ)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLS58CB

10

1個

23,657( 26,023円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏心カムにより、レバー操作することでクランプできるため、大幅に段取り時間が削減できます。
・偏心プロペラー原理により、アキシャルラジアル両方向のダブルロック効果が得られ、緩みの心配がありません。

カタログ

 

CLS58CBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムブロック(Sタイプ)の型番CLS58CBのページです。
型番CLS58CBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムブロック(Sタイプ)

カムブロック(Sタイプ)

    カムブロック(Tタイプ)(CLT94CB)

    カムブロック(Tタイプ)(CLT94CB)

      偏心クランプボルト SLEC-B

      偏心クランプボルト SLEC-B

        スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

        スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

          カムクランプ(BJ161)

          カムクランプ(BJ161)

            クランピングレバー(Sタイプ)

            クランピングレバー(Sタイプ)

              ロッキングプレート(MBDE-LP)

              ロッキングプレート(MBDE-LP)

                スパイラル カム クランプ (CP135)

                スパイラル カム クランプ (CP135)

                  偏心クランプボルト SLEC-A

                  偏心クランプボルト SLEC-A

                    ホールドダウンクランプ(KPHC)

                    ホールドダウンクランプ(KPHC)

                      フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)

                      フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)

                        コンパクトダブルサイドクランプ(CP132)

                        コンパクトダブルサイドクランプ(CP132)

                          ホールドダウンストッパー(スイベルタイプ)(KPHS)

                          ホールドダウンストッパー(スイベルタイプ)(KPHS)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 23,657円 40,392円 411円 4,514円 4,221円 12,188円 1,197円 2,270円 411円 12,665円 3,089円 2,584円 10,232円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品
                            ねじの呼び M12 M12 - - - - - - - - - - -
                            材質 S45C S45C - SCM440 SCM435 S15C アルミニウム SCM440 - バネ鋼 SKD12 - バネ鋼
                            外径(mm) 58 94 - - - - - - - - - - -

                            カムブロック(Sタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボルトクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました