【特長】・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。【使用例・使用方法】・...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
カム、ボルト | ツバ付きカラー |
---|---|
SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 | SK95 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 |
部品構成
ワークのクランプに。
型番 |
クランプ力(kN) |
ねじの呼び |
許容締付トルク(N・m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5.2
|
M8×1.25
|
50
| 10 | 1個 | 4,221円(
4,643円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
M10×1.5
|
75
| 10 | 1個 | 4,960円(
5,456円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
9.3
|
M12×1.75
|
90
| 10 | 1個 | 5,889円(
6,478円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・ワークの着脱時間短縮が可能。
・コンパクト設計。
【使用例・使用方法】
・カム、ツバ付きカラーを六角穴付きボルトで固定後、スパナ等でクランプしてください。