(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠隔ジャッキ(CP300)

遠隔ジャッキ(CP300)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
30,862円 ~ 39,952円
税込価格
33,948円 ~ 43,947円

・延長バー等を別作して頂くことにより、遠隔操作でご使用できます。・延長バーには...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 本体材質:
    S45C/四三酸化鉄皮膜

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

遠隔ジャッキ(CP300) 外形図

※ノブを右回転させるとシャフトが上昇します。
※ノブを左回転させて、シャフトを押すと降下します。

製品仕様

材質

本体・蓋シャフト・ピンボルトノブ
S45C
四三酸化鉄皮膜
SK95
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
FC200
クロムメッキ

規格表

型番HSDD1MLWH1D2L1L2L3M1
CP300-080404042516M 8×1.25深さ12804031322223.58M  8×1.25
CP300-100505053220M10×1.50深さ159550394025289M10×1.50
CP300-120606063824M12×1.75深さ181156047503235.512M12×1.75
型番H2dPP1L4M2持上力
(N)
締付トルク
(N・m)
許容荷重
(kN)
質量
(kg)
CP300-08040185.5402510M4×0.7700180.82
CP300-10050236.550308001.512.81.52
CP300-12060289604015M5×0.8900218.52.67

使用例

遠隔ジャッキ(CP300) 使用例

・ 延長バー等を別作して頂くことにより、遠隔操作でご使用できます。
・ 延長バーにはタップ穴加工を施してください。(寸法表参照)
・ 延長バーにより遠隔操作する場合は、ノブは延長バーに付け替えてご使用ください。

注意・禁止事項

持上力、締付トルクはハンドノブHKを手動で操作した場合の値です。

型番リスト

型番
許容荷重(kN)
高さH(mm)
ストロークS(mm)
ねじ径M(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
40
4
M 8×1.25深さ12
10

1個

30,862( 33,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12.8
50
5
M10×1.5 深さ15
10

1個

34,680( 38,148円 )

3日目

18.5
60
6
M12×1.75深さ18
10

1個

39,952( 43,947円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・延長バー等を別作して頂くことにより、遠隔操作でご使用できます。
・延長バーにはタップ穴加工を施してください。(寸法表参照)
・延長バーにより遠隔操作する場合は、ノブは延長バーに付け替えてご使用ください。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠隔ジャッキ(CP300)

遠隔ジャッキ(CP300)

    レベル調整ねじ ロックナット

    レベル調整ねじ ロックナット

      ジャッキ(スタンダード)(BJ334)

      ジャッキ(スタンダード)(BJ334)

        スクリュージャッキ(BJ330)

        スクリュージャッキ(BJ330)

          ジャッキボルト(BJ332)

          ジャッキボルト(BJ332)

            スクリュージャッキ

            スクリュージャッキ

              レベル調整ねじ 調整用大穴・スパナ掛けタイプ

              レベル調整ねじ 調整用大穴・スパナ掛けタイプ

                レベル調整ねじ ボルトタイプ

                レベル調整ねじ ボルトタイプ

                  ジャッキ(BJ334)

                  ジャッキ(BJ334)

                    レベル調整ねじ スクリュータイプ L寸指定

                    レベル調整ねじ スクリュータイプ L寸指定

                      サイドクランプ(CP100)

                      サイドクランプ(CP100)

                        スライドクリップロック C-939

                        スライドクリップロック C-939

                          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション タキゲン製造 SMC
                            通常価格 30,862円 140円 10,782円 5,260円 1,484円 1,660円 610円 - 20,051円 - 25,815円 1,984円 7,224円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            種類 本体 - 本体 本体 関連部品 - - - 本体 - - - -
                            本体材質 S45C/四三酸化鉄皮膜 - アルミニウム S45C/四三酸化鉄皮膜 S45C/四三酸化鉄皮膜 - - - FC材/グレー塗装 - - - -

                            遠隔ジャッキ(CP300)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            塗装の治具に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                            塗装の治具に使用しています。イマオの同じようなジャッキも試しましたが、価格と、遠くから回して締めて上げられる点がよかったのでこちらの商品を選びました。構造が単純でしっかりしているので、何度使っても壊れません。今まで一度も壊れたことがないので増産しています。しかし、ジャッキで上げていく面の平面度がまちまちでなので、一度なめて平らに加工してから使用しています。加工しなくて済むと助かります。納期の面では在庫がなくなると1ヶ月ぐらいかかってしまうことがあるので、納期を考えて注文するようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            レベル調整ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました