【特長】・本体はアルミ製で軽量。・ワーク形状に合わせたBJ733ジャッキ用チッ...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
型番 | H | S | T | 許容荷重(kN) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
BJ334-50042 | 42 | 10 | 12 | 30 | 370 |
BJ334-50050 | 50 | 20 | 430 | ||
BJ334-50070 | 70 | 30 | 15 | 600 |
型番 |
高さH(mm) |
ストロークS(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
42
|
10
| 1個 | 10,782円(
11,860円
) | 3日目 | |
70
|
30
| 1個 | 16,899円(
18,589円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・本体はアルミ製で軽量。
・ワーク形状に合わせたBJ733ジャッキ用チップをご利用ください。